Archiv

Allied Visions 1er Produktlinie im Mittelpunkt auf dem Embedded Vision Summit 2018

Allied Vision präsentiert als Premier Sponsor auf dem Embedded Vision Summit 2018 die 1er Produktlinie.

Vom 22. bis 23. Mai 2018 wird Allied Vision als Premier Sponsor auf dem Embedded Vision Summit 2018 im Santa Clara Convention Center in Kalifornien am Stand 204 ausstellen.

 

Eine neue Kamera für Embedded Vision: Die Allied Vision 1er Produktlinie

Die Allied Vision 1er Produktlinie ist eine Kameraplattform, die die Leistungsfähigkeit einer Bildverarbeitungskamera mit der Größe, dem Stromverbrauch und dem Preis einer embedded Kamera verbindet. Sie bietet Entwicklern und Integratoren von Embedded-Systemen Zugang zu einer Bildqualität und Kameraleistung, die bisher aus Kosten- und Platzgründen unerreichbar waren. Konzipiert für Embedded Vision-Anwendungen, schließt die 1er Produktlinie eine vollständige Palette von Digitalkameras ein, die die hohen Standards der industriellen und wissenschaftlichen Bildverarbeitung erfüllen.

Die einzigartige ALVIUM® Technologie ist das Herzstück der neuen Allied Vision 1er Produktlinie. Sie besteht aus einem proprietären Chipdesign, das für hochentwickelte digitale Bildverarbeitung optimiert wurde. Ausgestattet mit einer umfangreichen Bildverarbeitungsbibliothek spiegelt die Technologie mehr als 25 Jahre Expertise in industrieller Bildverarbeitung wider. Indem Aufgaben im Bereich Bildkorrektur und -optimierung vom Host zur Kamera übertragen werden, können Systemingenieure die CPU-Kapazität des Host-Prozessors für anspruchsvollere Bearbeitungsaufgaben nutzen.

Die ersten Kameras "powered by ALVIUM® technology" sind die 130er und 140er Serien. Beide Kameraserien sind mit MIPI CSI-2 and USB3 Vision-Schnittstelle und einer großen Auswahl an Sensoren erhältlich.

 

Präsentation von Allied Vision auf dem Embedded Vision Summit

Paul Maria Zalewski, Product Line Manager bei Allied Vision, hält im Rahmen des Embedded Vision Summit einen Vortrag zu dem Thema: "Eine neue Generation von Kameramodulen: Ein neuartiger Ansatz und seine Vorteile für eingebettete Systeme". Summit-Besucher können am Dienstag, den 22. Mai um 13:30 Uhr in der Ausstellungshalle A-3 an der Präsentation, die Teil des Enabling Technologies Summit Tracks ist, teilnehmen. Eine kurze Zusammenfassung finden Sie hier.


Embedded Vision Summit 2018

Allied Vision Stand 204
22.-23. Mai 2018
Santa Clara Convention Center
Santa Clara, California, USA

Allied Vision Präsentation
"A New Generation of Camera Modules: A Novel Approach and Its Benefits for Embedded Systems"
Dienstag, 22. Mai 2018 – 13:30
Ausstellungshalle A-3