Archiv

Allied Vision präsentiert auf der Vision Show 2018 die 1er Produktlinie, die neuesten Manta CMOS Modelle und sowie Goldeye SWIR-Kameras

Allied Vision stellt auf der The Vision Show 2018 die Allied Vision 1er Produktlinie, die neuesten Manta-Modelle mit CMOS-Sensoren sowie Kurzwellen-Infrarotkameras (SWIR) der Goldeye-Familie vor.

Allied Vision 1 Product Line

Goldeye GigE and Goldeye Camera Link

Manta GigE

Allied Vision wird vom 10. bis 12. April 2018 auf der The Vision Show 2018 in Boston, Massachusetts, im Hynes Convention Center ausstellen.  Sie finden Allied Vision im Hauptausstellungsbereich am Stand 306 und im Embedded Vision Pavillon am Stand 921.
 

Die Allied Vision 1er Produktlinie

Die Allied Vision 1er Produktlinie ist eine neue Kameraplattform, die die Leistungsfähigkeit einer Machine Vision-Kamera mit der Größe, dem Stromverbrauch und dem Preis einer embedded Kamera kombiniert. Sie wurde speziell für Embedded Vision-Anwendungen konzipiert, erfüllt aber gleichzeitig die hohen Standards der Bildverarbeitung für sogenannte Machine Vision-Anwendungen.

Die einzigartige ALVIUM® Technologie ist das Herzstück der neuen Allied Vision 1er Produktlinie. Sie besteht aus einem proprietären Chipdesign, das für hochentwickelte digitale Bildverarbeitung optimiert wurde. Ausgestattet mit einer umfangreichen Bildverarbeitungsbibliothek, die mehr als 25 Jahre Expertise in industrieller Bildverarbeitung widerspiegelt, ermöglicht die Technologie eine integrierte Vorverarbeitung (Bildkorrektur und -optimierung) innerhalb der Kamera, wodurch die CPU auf der Hostseite entlastet wird.
Die ersten auf dieser Plattform basierenden Kamerafamilien "powered by ALVIUM® technology" sind die 130er und 140er Serien. Beide Kameraserien werden mit MIPI CSI-2 und USB3 Vision-Schnittstelle und einer großen Auswahl an Sensoren erhältlich sein.

Manta CMOS-Kameras: Eine Kombination aus exzellenter Bildgebung und Vielseitigkeit

Manta ist Allied Visions vielseitige GigE Vision Kamera. Optionen wie PoE-Varianten, Nah-Infrarot-empfindliche Modelle und alternative Gehäuse, einschließlich Platinenversionen, machen die Manta ideal für komplexe Anwendungen. Die neuesten Manta CMOS Modelle sind mit den neuesten Sony Pregius IMX Sensoren ausgestattet:

  • Manta G-040 verfügt über den IMX287 CMOS-Sensor mit einer Auflösung von 0,4 Megapixeln bei einer Bildrate von 286 fps.
  • Manta G-158 verwendet den IMX273 CMOS-Sensor, der eine Auflösung von 1,58 Megapixel bei 75,3 fps liefert.
  • Manta G-895 ist mit dem CMOS-Sensor IMX267 ausgestattet, der eine Auflösung von 8,9 Megapixeln bei einer Bildrate von 13,4 fps bietet.
  • Manta G-1236 verfügt über den CMOS-Sensor IMX304, der eine Auflösung von 12,4 Megapixeln bei 9,7 fps bietet.


Alle Manta-Modelle bieten erweiterte Funktionen zur Kamerasteuerung, wie z.B. Trigger over Ethernet (ToE), mit denen die Kamera über den Ethernet-Port getriggert werden kann. Dies vereinfacht die Systemintegration, da die Kameras über ein einziges Kabel mit Strom versorgt und getriggert werden können. Mit einer Vielzahl von Bildoptimierungs- und Kamerasteuerungsfunktionen eignen sich diese Manta CMOS-Modelle hervorragend für Anwendungen wie Sportanalytik, Life Sciences und Außenaufnahmen mit wechselnden Lichtverhältnissen.

Goldeye SWIR: Hervorragende Kameras für Bildverarbeitung in kurzwelligen Infrarotbreich

Allied Visions SWIR-Kameras Goldeye sind sowohl mit Gigabit Ethernet (GigE) als auch mit Camera Link-Schnittstelle erhältlich. Goldeye SWIR-Kameras verwenden InGaAs-Sensortechnologie, die im kurzwelligen Infrarotbereich von 900 bis 1.700 nm empfindlich ist, und haben ein kompaktes, robustes Gehäuse mit Abmessungen von 55 mm x 55 mm x 78 mm. Die SWIR-Kameras von Goldeye bieten dem Anwender außerdem verschiedene Funktionen wie integrierte thermoelektrische Sensorkühlung (TEC), On-Board-Bildkorrektur und umfassende I/O-Kontrolloptionen.  Sie eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen wie Hyperspektral-, Wärmebild- oder Laserstrahlprofilierung. 

Die folgenden drei Modelle bilden die Goldeye SWIR-Kamerafamilie:

  • Goldeye G/CL-008 SWIR (320 x 256 Pixel Auflösung, 344 Bilder pro Sekunde),
  • Goldeye G/CL-032 SWIR (0,3 Megapixel Auflösung, 100 Bilder pro Sekunde) und
  • Goldeye G/CL-033 SWIR (0,3 Megapixel Auflösung, 301 Bilder pro Sekunde).

Besuchen Sie einen unserer Messestände, um mit uns über Ihre Anwendungen und Bildverarbeitungsanforderungen zu sprechen!


Stand 306
Stand 921, Embedded Vision Pavilion


AIA The Vision Show 2018
April 10-12, 2018
Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts, USA