Archiv

Allied Vision Technologies auf der Intertraffic 2012 in Amsterdam

Kamerahersteller Allied Vision Technologies (AVT) präsentiert jüngste Kameraentwicklungen auf der Intertraffic Fachmesse für die Verkehrstechnik vom 27.-30. März 2012 in Amsterdam. (Stand Nr. 11.919).

Digitalkameras von Allied Vision Technologies eignen sich für viele ITS-Anwendungen (Intelligent Transportation Systems). Mit hervorragender Bildqualität, hoher Auflösung, pfiffigen Steuerungsfunktionen und umfangreicher Ausstattung können AVT-Kameras in anspruchsvollen Verkehrsüberwachungssystemen eingesetzt werden – etwa Mautsystemen, Stauwarnsystemen, Geschwindigkeits- und Ampelkontrolle, u.v.m.

Allwetter-Kamera: AVT Prosilica GT
Die Prosilica GT ist eine Gigabit Ethernet-Kamera, die speziell für den Einsatz unter schweren Bedingungen entwickelt wurde. So kann sie bei Temperaturen zwischen -20°C und 60°C und wechselnden Lichtverhältnissen betrieben werden. Die Modelle der Prosilica GT-Familie zeichnen sich durch ihre Auto-Iris-Funktion (P-Iris und DC-Iris) sowie Power over Ethernet (PoE) aus und eignen sich somit besonders für anspruchsvolle Anwendungen.

Auf der Intertraffic 2012 zeigt Allied Vision Technologies die schnelle 1-Megapixel Prosilica GT1290 mit dem Sony ICX445 EXview HAD CCD-Sensor, der mit hervorragender Bildqualität sowohl in Schwarz-weiß als auch in Farbe glänzt. Ebenfalls auf dem AVT-Stand ist die Prosilica GT2750 mit dem neuen 6-Megapixel Sony ICX694 Sensor, der hohe Auflösung mit hohen Bildraten kombiniert.

Manta: Vorteilspack
Die AVT Manta Familie besticht durch ihre reiche Ausstattung und ihr unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Mit vielen modularen Varianten – etwa PoE, Winkelköpfen und Sensorauswahl – und ihrem extrem robusten Gehäuse lässt sich die Manta in jeder ITS-Applikation integrieren.

In Amsterdam wird u.a. die Manta G-145B NIR präsentiert. Mit ihrem Sony ICX285 EXview HAD-Sensor unterdrückt sie effizient den Blooming-Effekt. Dank ihrer Nahinfrarot-Empfindlichkeit ist sie für Anwendungen unter schlechten Lichtverhältnissen geradezu prädestiniert. Auch die Manta G-504 mit 5 Megapixeln Auflösung wird auf dem AVT-Stand ausgestellt.

Prosilica GX6600: 29 Megapixel Auflösung
Die Prosilica GX6600 von Allied Vision Technologies ist mit dem 29-Megapixel Kodak KAI-29050 Quad-Tap CCD-Sensor ausgestattet und liefert maximale Auflösung, ausgezeichnete Empfindlichkeit und Bildqualität sowie geringes Rauschen. Die Prosilica GX6600 verfügt über zwei verschraubbare Gigabit Ethernet-Anschlüsse, die als Link Aggregation Group (LAG) kombiniert bis zu 240 Mbytes pro Sekunde Durchsatz ermöglichen.