Archiv

Allied Vision Technologies stellt auf der NEPCON Vietnam 2012 aus

Allied Vision Technologies Asia, die Singapur-Niederlassung von AVT für den asiatischen Raum, stellt auf der NEPCON Vietnam 2012 vom 4.-6. Oktober 2012 in Ho-Chi-Minh-Stadt auf Stand L03 aus.

NEPCON Vietnam ist die einzige Fachmesse für Elektronikbestückung und die damit verbundene Prüftechnik in Vietnam und findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt.

Kamera-Highlights
Allied Vision Technologies präsentiert eine Auswahl seiner  aktuellsten Kameramodelle, darunter die neuen Modelle der Manta-Familie. Die Manta ist eine leistungsstarke GigE Vision Kamera mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, die dank modularer Bauweise sich jeder Anwendung anpassen kann. Ebenfalls auf dem AVT-Stand ist die Prosilica GT Kamera, die für besonders harte Betriebsbedingungen konstruiert wurde und die Prosilica GX, die mit doppeltem Gigabit Ethernet Interface und 240 Mbytes/s Bandbreite hohe Bildraten bei hoher Auflösung ermöglicht. Darüber hinaus wird das beliebte Einstiegsmodell Guppy PRO mit IEEE1394b-Schnittstelle ausgestellt.

AVT-Kameras eignen sich für viele Bildverarbeitungsanwendungen, darunter industrielle Inspektion, Automation, Medizintechnik, Wissenschaft, Verkehrsüberwachung, u.v.m.


Allied Vision Technologies Asia Pte Ltd
NEPCON Vietnam 2012
4.-6. Oktober 2012 - (Stand Nr. L03)
Saigon Exhibition & Convention Centre, Ho-Chi-Minh- Stadt, Vietnam