Archiv

Allied Vision stellt erste Alvium USB3 Vision-Kamera mit NIR-Empfindlichkeit vor

Alvium 1800 U Kameraserie um 5,1 Megapixel 1800 U-501 NIR-Kamera für anspruchsvolle NIR-Bildgebung erweitert

Mit der neuen Alvium 1800 U-501 NIR erweitert Allied Vision sein Angebot an USB-Kameras auf der Basis der ALVIUM®-Technologie. Die 5,1 Megapixel USB3 Vision-Kamera ist mit dem ON Semi Nahinfrarot-Sensor AR0522 ausgestattet, der sowohl für geringe Lichtverhältnisse als auch für hohe Dynamikbereiche entwickelt wurde.

Aufgrund der Kombination aus kleiner Größe, geringem Gewicht, niedrigem Stromverbrauch und NIR-Empfindlichkeit ist die Alvium U-501 NIR prädestiniert für Überwachungs- und Security-Anwendungen, insbesondere bei schwachen Lichtverhältnissen. 

Die Kamera eignet sich auch für Anwendungen, bei denen die NIR-Empfindlichkeit von Vorteil ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn sichtbares Licht Menschen blenden würde oder für den Zweck der Anwendung störend wäre (z.B. Verkehrsüberwachung und Eyetracking). NIR-Kameras können dabei Kosten senken und das Systemdesign vereinfachen, da die Beleuchtung des Einsatzortes typischerweise zusätzliche Kosten und Komplexität verursachen würde.

Dank einer Bildrate von 67 fps bei voller Auflösung kann die Kamera auch in Anwendungen eingesetzt werden, die eine höhere Bildrate erfordern.


1800 U-501 NIR im Überblick

 

Kameramodell1500 U-501 NIR (monochrom)
SensorON Semi AR0522
Auflösung2592 × 1944; 5,1 Megapixel
Pixelgröße2,2 µm × 2,2 µm
SensorgrößeTyp 1/2,5
ShutterRolling Shutter
Bildrate (Frames per second)67 fps
Stromverbrauch2,2 W (USB); 2,4 W (External power)

 

Die Kamera wird in monochrom mit verschiedenen Gehäusevarianten (geschlossenes Gehäuse, offenes Gehäuse, Bare Board) sowie verschiedenen Objektivfassungen (S-Mount, CS-Mount, C-Mount) erhältlich sein. Die USB-Schnittstelle kann wahlweise auf der Rückseite oder auf der linken Seite des Gehäuses (vom Sensor aus gesehen) positioniert sein. Die Alvium 1800 U-Serie umfasst nun vier Modelle von 0,5 bis 5,1 Megapixeln.

Muster der neuen Alvium 1800 U-501 NIR sind ab sofort verfügbar. Die Serienlieferung startet Anfang 2020.