Kameraselektor

Neue Prosilica GT2460 mit Sony CMOS-Sensor der zweiten Generation

News Übersicht

Produkt-NewsNews

Allied Vision bringt Prosilica GT Kamera mit Sony IMX264 CMOS-Sensor raus

Allied Vision erweitert seine leistungsstarke Prosilica GT Kamerafamilie um ein weiteres Kameramodell: Die neue Prosilica GT2460 mit dem hochwertigen Sony IMX264 CMOS Sensor mit Pregius Global Shutter Technologie ist ab sofort erhältlich. Nach der vielseitigen Manta-Kamera und der kompakten Mako-Kamera ist es die dritte Kamerafamilie von Allied Vision, die diesen beliebten Sony-Sensor anbietet.

 

Hohe Leistung bei schwankenden Lichtverhältnissen

Die Prosilica GT2460 ist eine 5,1-Megapixel-Kamera mit GigE Vision-kompatiblem Gigabit-Ethernet-Anschluss und Hirose-I/O-Anschluss. Dank eines robusten thermischen Gehäuses ist die Kamera für den Einsatz in extremen Umgebungen und bei schwankenden Lichtverhältnissen besonders geeignet. Bei voller Auflösung (2456 × 2054 Pixel) bietet die Kamera eine Bildrate von 23,7 Bilder pro Sekunde und liefert extrem rauscharme Bilder mit hervorragender Bildqualität. Bei einem kleineren Bildausschnitt sind höhere Bildraten möglich.


Die Prosilica GT2460 verfügt zudem über eine präzise Blendensteuerung, die es dem Anwender ermöglicht, die Blendengröße so einzustellen, dass Schärfentiefe, Belichtung und Gain ohne zusätzliche Bedienelemente optimiert werden können. Die Kamera hat ein Standardformat-Gehäuse mit einem Standard C-Mount Objektivanschluss. Die Prosilica GT2460 wird als Monochrom- oder Farbmodell angeboten. Standardmäßig werden monochrome Modelle ohne optischen Filter und Farbmodelle mit einem IRC30 IR-Cut-Filter ausgeliefert.


Dank Allied Visions Software Development Kit Vimba und der Kompatibilität zu den gängigsten Bildverarbeitungsbibliotheken von Drittanbietern ist die Softwareintegration der Kamera sehr einfach.

 

 

Prosilica GT2460 im Überblick

ModellProsilica GT2460
SchnittstelleIEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
SensorSony IMX264
Pixelgröße3.45 µm × 3.45 µm
Auflösung2464 (H) × 2056 (V)
Max. Bildrate bei voller Auflösung32,7 fps
Objektivanschluss (Default)C-Mount
Optionale ObjektivanschlüsseF-Mount, Birger EF-Mount, M42-Mount
Betriebstemperatur-20 °C to +65 °C ambient
(without condensation)
Leistungsaufnahme3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE
Abmessunge ( B × H × L in mm)86 × 53 × 33
(including connectors)

 

 

News Übersicht