VISION 2012-Vorschau: AVT präsentiert über 20 Produktneuheiten auf neuem Messestand

Vom 6.-8. November 2012 präsentiert Allied Vision Technologies über 20 neue Kameramodelle, darunter die neue Mako Baureihe mit GigE Vision und USB3 Vision Schnittstelle.

Anlässlich des Umzugs der VISION in die Halle 1 der Messe Stuttgart wird Allied Vision Technologies die Fachbesucher auf einem neuen, größeren Stand begrüßen. Auf der großzügigen und offenen Fläche präsentiert der führende Kamerahersteller über 20 neue Kameramodelle.

Weltpremiere: AVT Mako mit GigE Vision und USB3 Vision Interface
Highlight des diesjährigen Auftritts ist die neue Mako Kamerafamilie, die in Stuttgart Premiere feiert. Die Mako ist eine Industriekamera im Miniformat mit einem Gigabit Ethernet Interface (GigE Vision) und Power over Ethernet. Als erste AVT Kamera wird die Mako mit zwei digitalen Schnittstellen erhältlich sein: neben GigE Vision wird das neue Modell auch mit USB3 Vision Interface verfügbar sein. Nachdem AVT an der Definition dieses Standards für die Machine Vision Branche maßgeblich mitwirkte, präsentiert das Unternehmen somit sein erstes USB3 Vision Kameramodell.

Manta: Hohe Auflösung und Multi-Tap-Sensoren
Die Manta Kameraserie wird um sechs neue Modelle im oberen Auflösungsbereich erweitert. Besonders hervorzuheben sind die Manta G-282 und Manta G-917, die jeweils ersten Industriekameras mit den neuen Sony Multi-Tap-Sensoren ICX687 (2,8 Megapixel) und ICX814 (9,2 Megapixel). Neben den neuen hochauflösenden Sony CCD-Modellen präsentiert AVT auch zwei neue Modelle mit CMOS-Sensor von CMOSIS: die Manta G-223 (CMV2000 Sensor mit 2,2 Megapixeln) und Manta G-419 (CMV4000 mit 4,2 Megapixeln).
   
Prosilica GT: Hochauflösende CMOS und CCD-Sensoren
Auch die Prosilica GT Familie bekommt die beiden populären CMOSIS-Sensoren mit 2 und 4 Megapixeln Auflösung. Darüber hinaus erweitert AVT das Angebot der Prosilica GT Familie um vier neue Modelle mit hochauflösenden CCD-Sensoren. Mit den großformatigen Sensoren von Truesense werden sowohl die Prosilica GT4905 mit 16 Megapixeln im APS-H Sensorformat als auch die GT4907 und die GT6600 mit 16 bzw. 29 Megapixeln im 35 mm Sensorformat präsentiert. Komplettiert wird die Produktfamilie mit dem neuen 9.2 MP Sensor von Sony in der Prosilica GT3400.

Vision zum Anfassen
Neben den vielen Produktneuheiten können sich Besucher der VISION wie immer auf spannende und interaktive Kamerademos auf dem AVT-Stand freuen – in Halle 1, Stand Nr. F62.