AVT auf der Photonics West 2014: Neue CCD- und CMOS-Sensoren; hochauflösende und Infrarot-Kameras.

Neue Kameramodelle mit 2 bis 29 Megapixeln und neue Goldeye SWIR Kamera feiern America-Premiere vom 4.-6. Februar 2014 in San Francisco.

Allied Vision Technologies stellt auf der Photonics West in San Francisco, CA (USA) vom 4. bis 6. Februar 2014 aus.

Zwei Kameramodelle feiern ihr Debüt auf dem nordamerikanischen Markt. Die Prosilica GT1917 ist mit dem 1-Zoll Truesense KAI-02170 CCD-Sensor ausgestattet. Ebenfalls neu ist die Neuauflage der Goldeye Familie für den kurzwelligen Infrarotbereich zwischen 900 und 1.700 nm Wellenlänge (SWIR – Short Wave Infrared).

Zu den weiteren Highlights gehören die ultra-kompakten Mako G-223 und Mako G-419 mit jeweils 2 und 4 Megapixeln Auflösung und CMOS-Sensoren, sowie die hochauflösende Prosilica GT6600 mit 29 Megapixel CCD.

Stand Nr. #124
SPIE Photonics West
4.-6. Februar, 2014
Moscone Center, San Francisco, California, USA