AVT stellt Image-Pro Capture Driver v2.0 bereit

Ab sofort ist ein neuer Treiber für Bildverarbeitungsanwendungen von Media Cybernetics erhältlich. Mit dem Treiber können viele AVT-Kameramodelle unter unterschiedlichen Media Cybernetics Softwarelösungen betrieben werden (unter anderem Image-Pro oder Premier). Außerdem ermöglicht er den Zugang zu allen verfügbaren Kamerafunktionen.

Highlights

Mit Hilfe dieses Treibers erhalten die Nutzer der Image-Pro Software die Möglichkeit, AVT's vielseitige Palette an Kameras für die wissenschaftliche und industrielle Bildverarbeitung mit all ihren Funktionen zu nutzen.

So zum Beispiel:

  • gekühlte Kameras mit einer Auflösung zwischen 1,3 und 11 Megapixeln (Bigeye Familie)
  • hochauflösende CCD- und CMOS-Kameras mit bis zu 29 Megapixeln (Manta- oder Prosilica GT-Familie)
  • Kurz- und Langwelleninfrarotkameras (Goldeye und Pearleye Familie)


Das AVT Image-Pro Capture Treiberpaket lässt sich dank Installationsprogramm kinderleicht integrieren. Die einfache Kontrolle über Kamerafunktionen und das ausführliche Benutzerhandbuch machen es zu einer echten „Plug-and-Play“-Lösung.

Unterstützte Media Cybernetics Softwarelösungen
Das AVT Image-Pro Capture Treiber Packet kann mit den folgenden Softwarelösungen von Media Cybernetics für 32-Bit Windows genutzt werden:

  • Image-Pro Plus v7.0
  • Image-Pro Insight v8.0
  • Image-Pro Premier v9.0
  • Gel-Pro Analyzer v3.1+


Profil der Media Cybernetics
Media Cybernetics ist ein von AVT zertifizierter Partner für Softwarelösungenzur Bildanalyse in den wissenschafts- und Industriebereichen der Biologie, Mikroskopie, Fehleranalyse, Forensik, Genomik/Proteomik, Materialanlyse, Neurologie, Pathologie, Pharmazie, Halbleiterinspektion und zur Qualitätssicherung.

Für mehr Informationen über Image-Pro Softwarelösungen und ihre Funktionen, nutzen Sie bitte den folgenden Link:
www.mediacy.com/index.aspx?page=Image_Pro_Software

Download
Der AVT Image-Pro Capture Treiber kann für folgende 32- und 64-bit Windows Betriebssysteme genutzt werden:

  • Windows XP
  • Windows 7

Downloads
ImageProCaptureDriver, User Guide, Release Notes