Acht neue AVT Prosilica GT Kameramodelle ab sofort verfügbar

Die neuen Modelle mit Auflösungen von 2,2 bis 29 Megapixeln sind mit den neuesten Sensoren von CMOSIS, Sony und Truesense ausgestattet.

Die Prosilica GT Kamerafamilie von Allied Vision Technologies ist speziell für die harten Bedingungen im Outdoor-Einsatz konstruiert - selbst bei extremen Temperaturen (-10°C bis +60°C).  Die Kameras sind mit einer GigE Vision Schnittstelle mit Power over Ethernet ausgestattet. Die unteren Auflösungsversionen mit kompaktem Standardgehäuse unterstützen P-Iris und DC-Iris (Präzisionskontrolle der Objektivblende), während die hochauflösenden Modelle über eine Canon EF-Mount Objektivsteuerung verfügen. Die Prosilica GT Kameras eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Applikationen in der Verkehrs- und Sicherheitsüberwachung und der industriellen Inspektion unter erschwerten Bedingungen.

Prosilica GT2000, GT2050: CMOSIS CMV2000 und CMV4000 Sensoren
Zwei neue Modelle setzen auf die CMV2000 und CMV4000 CMOS-Sensoren mit Global Shutter aus dem Hause CMOSIS. Die Prosilica GT2000 liefert 50 fps bei voller Auflösung (2048 x 1088), während die 4-Megapixel Prosilica GT2050 eine maximale Bildrate von 25 fps bei voller Auflösung (2048x2048) aufweist.
Beide Modelle sind auch als NIR-Version mit optimierter Nahinfrarot-Empfindlichkeit erhältlich. Die Quanteneffizienz des Sensors bei 900 nm wird im Vergleich zur Standardversion von 8% auf 16% verdoppelt.

Prosilica GT3400: 9 Megapixel Sony EXview HAD CCD II Sensor
Die Prosilica GT3400 ist mit dem 9 Megapixel EXview HAD CCD II Sensor ICX814 von Sony ausgestattet. Sie liefert eine exzellente Bildqualität, hohe Empfindlichkeit auch im Nahinfrarotbereich sowie geringes Rauschen und optimierte Blooming-Unterdrückung. Ihre Bildrate beträgt 13 fps bei voller Auflösung (3384x2704).

Prosilica GT4905, GT4907, GT6600: 16 und 29 Megapixel Truesense Sensoren

Die Prosilica GT4905 und die Prosilica GT4907 CCD-Kameras sind mit 16 Megapixel Truesense-Sensoren ausgestattet. Der KAI-16070 35 mm Sensor der Prosilica GT4907 ist ein neuer 7,4 µm Interline Transfer CCD mit einer sensationellen Pixelkapazität von 40.000 Elektronen. Der Sensor glänzt mit hervorragender Smear-Unterdrückung und einer sehr linearen Dynamic Range bei einer hohen Bildrate (7,6 fps bei voller Auflösung). Alternativ wird mit der Prosilica GT4905 ein weiteres Modell mit 16 Megapixeln Auflösung präsentiert. Diese Kamera ist allerdings mit dem Truesense KAI-16050 CCD-Sensor im APS-H Format ausgestattet (32,36 mm Bilddiagonale). Sie liefert 7,5 fps bei voller Auflösung.

Die Prosilica GT6600 verfügt über den 29 Megapixel-CCD Sensor KAI-29050 von Truesense Imaging. Dank seiner Pixelgröße von 5,5 µm besticht dieser Sensor mit hoher Empfindlichkeit und geringem Rauschen. Die Prosilica GT6600 liefert 6576 x 4384 Pixel Auflösung bei 4 fps.

Alle drei Truesense-Sensoren verfügen über Vertical Overflow Drain, der Blooming-Artefakte verhindert. Selbstverständlich haben sie einen elektronischen Verschluss um die Belichtungszeit präzise zu kontrollieren. Sie sind standardmäßig mit F-Mount-, optional aber auch mit M58-Mount-Anschlüssen ausgestattet und somit mit einer breiten Auswahl an hochqualitativen Objektiven kompatibel.