Kameraselektor
{{ totalBookmarksCount }}
Merkliste

InGaAs Kameras für Kurzwellen-Infrarot

Kameras entdecken

Goldeye Kameras

Die perfekte Wahl für kostensensitive SWIR-Anwendungen außerhalb des sichtbaren Spektrums

Goldeye Kameras verfügen über InGaAs-Sensoren, wodurch ihre spektrale Empfindlichkeit im kurzwelligen Infrarotbereich von 900 nm bis 1.700 liegt.

Die Kameras sind die perfekte Wahl für anspruchsvolle, kostensensitive SWIR-Anwendungen. Alle Modelle sind entweder mit Camera Link- oder GigE Vision-Schnittstelle und optional mit ein- oder zweistufiger thermo-elektrischen Kühlung (TEC1 oder TEC2) oder ohne thermo-elektrische Kühlung (TECless) erhältlich.

Goldeye G/CL-033

Die InGaAs-Kamera Goldeye G/CL-033 TECless ohne Kühlung ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle, kostensensitive Kurzwellen-Infrarot-Anwendungen. In temperaturstabilen Umgebungen liefert die Kamera hochwertige Bilder mit hervorragender Rauscharmut (geringes Ausleserauschen von 32 Elektronen im High-Gain-Modus).

Erweiterte Hintergrundkorrekturfunktionen können genutzt werden, um die Bildqualität weiter zu verbessern. Mit bis zu 301 Bildern pro Sekunde bei voller Auflösung ist die Goldeye G/CL-033 TECless die schnellste VGA-Kurzwellen-Infrarotkamera mit Camera Link und GigE Vision-Schnittstelle. Darüber hinaus bietet die Goldeye TECless einen geringen Stromverbrauch von 6 W (<7,5W mit PoE) im Vergleich zu mehr als 10 W bei einer Kamera mit einstufigem thermoelektrischen Kühlelement (TEC1).

Goldeye G/CL-008

Die InGaAs SWIR-Kamera Goldeye G/CL-008 Cool TEC1 ist für den Einsatz bei hohen Temperaturschwankungen geeignet.

Um rauscharme Bilder im Spektralbereich von 900 nm bis 1.700 nm zu erzeugen, ist die Kamera mit einer stickstoffgefüllten Kühlkammer ausgestattet, die den Sensor einschließlich des einstufigen thermoelektrischen Kühlers (TEC1) umschließt. Dies verhindert eine Kondensation am Sensor, sodass sich die Kamera besonders für den Einsatz in warmer und feuchter Umgebungen eignet. Der InGaAs-Sensor ist standardmäßig auf +5°C stabilisiert und kalibriert. Zwischen Sensor und Gehäuse kann ein Temperaturunterschied von bis zu ΔT=30°C erreicht werden.

Modell Highlights

Goldeye G/CL-033 TECless

Sensormodell: InGaAs FPA 640 × 512
Spektralbereich: 900 nm bis 1,700 nm
Auflösung: VGA Auflösung
Bildrate: 301 fps
Pixelgröße: 15 μm
Objektivanschluss: C-Mount, F-Mount, M42-Mount
Betriebstemperatur: -20 °C to +55 °C (case)
Leistungsaufnahme: 6.0 W (bei 12 VDC)
Gehäusemaß (L × B × H in mm): 78 × 55 × 55

Goldeye G/CL-008 Cool TEC1

Sensormodell: InGaAs FPA 320 × 256
Spektralbereich: 900 nm bis 1,700 nm
Auflösung: QVGA Auflösung
Bildrate: 344 fps
Pixelgröße: 30 μm
Objektivanschluss: C-Mount, F-Mount, M42-Mount
Betriebstemperatur: -20 °C to +55 °C (case)
Leistungsaufnahme: 10.5 W (bei 12 VDC)
Gehäusemaß (L × B × H in mm): 90 × 80 × 80

Allied Vision Answers

Sind Sie unsicher, welche Sensorkühlung Sie für welche Anwendung benötigen? Sehen Sie sich das Video an!

Wählen Sie die Kamera, die Sie benötigen!

Bildverarbeitungsexperte seit 30 Jahren

Seit 30 Jahren liefert Allied Vision Kameratechnologie und Bilderfassungslösungen für verschiedenste Anwendungsgebiete der digitalen Bildverarbeitung. Dazu gehört nicht nur eine Digitalkamera, sondern auch die richtige Optik, die richtige Schnittstelle und die richtige Softwareanbindung. Unser Ziel ist es, dass Sie das Bild erhalten, das Sie brauchen – zur richtigen Zeit und in der richtigen Qualität.

Nennen Sie unseren Experten die Anforderungen Ihrer Anwendung und finden Sie die passende Kamera-Lösung für Ihre Bedürfnisse.