Testen Sie jetzt Embedded Vision!
Ready-to-use Embedded Vision Starterkit
Das Embedded Vision Starterkit ist der ideale Einstieg in die industrielle Bildverarbeitung auf Embedded-Vision-Plattformen.
- Starten Sie ganz einfach mit unserem ideal aufeinander abgestimmten Komplettpaket aus Hardware und Software.
- Profitieren Sie von der hohen Bildqualität von Allied Visions 1,2 Megapixel CSI-2 Kamera Alvium 1500 C-120 mit dem leistungsstarken ON Semi AR0135CS CMOS Sensor.
- Dank Plug and Play können die voreingestellten auf MVTec HALCON* basierenden Bildverarbeitungsapplikationen direkt auf dem NVIDIA Jetson Nano 4GB Developer Kit ausprobiert werden.
* Mit dem Starterkit können die enthaltenen Anwendungsbeispiele live getestet werden. Um HALCONs umfangreichen Werkzeugkasten für die Entwicklung kundenspezifischer Applikationen nutzen zu können, ist eine Entwicklungslizenz von MVTec HALCON notwendig.
Hardware
- Alvium 1500 C-120c Color Kamera mit S-Mount und Offenem Gehäuse
- Allied Vision Objektiv S-6-F1.8-5MP-T1-2.5-IRC
- 420mm CSI-2 flex Kabel
- CSI-2 Adapter Board für NVIDIA Jetson Nano / Xavier NX Dev Kit
- Stativmontageplatte für Alvium
- Geodreieck aus einer Leiterplatte mit Anwendungsbeispielen
Was benötigen Sie zusätzlich?
- NVIDIA Jetson Nano 4GB Developer Kit
- Netzteil für DevKit und CSI-2 Adapter
- Kamerastativ mit Halterung
- SD-Karte (32 oder 64 GB)
- Aufbauanleitung (Hier downloaden)
Gehören Sie zu den Ersten, die das Starterkit erhalten
Beginnen Sie mit der Entwicklung von Embedded Vision Anwendungen!
Bestellen Sie jetzt Ihr Starterkit und entdecken Sie hochwertige Bildgebung in Embedded-Anwendungen. Profitieren Sie von der Plug-and-Play-Software und legen Sie schnell und einfach los.