Kameraselektor

Alvium SWIR Kameras – Der Gamechanger für die Bildverarbeitung im SWIR Bereich

Sony IMX990 and Sony IMX991

Mehr herausfinden

SWaP+C Funktionen

Innovative SWIR-Technologie im kompakten Kameradesign zum erschwinglichen Preis

Unsere kompakten und leichten Alvium SWIR (Kurzwellen-Infrarot) Kameras sind die ideale Wahl für die Entwicklung kostengünstiger OEM-Systeme für Embedded und Machine Vision Anwendungen. Dabei bieten die industrietauglichen Alvium SWIR-Kameras  im Zusammenspiel mit den kostenfrei bereitgestellten Software-Komponenten (SDK und Treibern) bei der Einrichtung Ihrer Systemlösung ein echtes Plug & Play-Gefühl.

Ausgestattet mit Sony‘s IMX990 und IMX991 SenSWIR InGaAs-Sensorik liefern Alvium SWIR-Kameras hohe Bildqualität und Bildraten bei geringer Größe, geringem Gewicht und niedrigem Stromverbrauch sowie niedrigen Kosten (SWaP+C Eigenschaften). Dadurch eignen sie sich sehr gut für den Einsatz auf Multikoptern oder in Handscannern, die in verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft, Geologie & Mineralogie, Solarzelleninspektion oder Medizintechnik  Verwendung finden.

ANWENDUNGSBEISPIELE ANSEHEN

Reduzieren Sie Ihre Gesamtsystemkosten

Bildgebung im sichtbaren und im SWIR-Spektrum mit einer einzigen Kamera

Alvium SWIR-Kameras unterstützen einen Spektralbereich von 400 nm bis 1700 nm bei hoher Quanteneffizienz. Dadurch können Sie mit einer einzigen Kamera sowohl Bilder im sichtbaren als auch im SWIR-Spektrum erfassen und Ihre Gesamtsystemkosten senken!

Dank der innovativen InGaAs-Sensorarchitektur erreichen SenSWIR-Sensoren einen Quantensprung in Bezug auf Pixelgröße (5 µm) und Bildhomogenität. In Kombination mit einer hochpräzisen Sensorausrichtung  bei der Kameraproduktion können Sie Inspektionssysteme realisieren, die hohe Anforderungen an Bildqualität, Auflösung und Präzision erfüllen.

ERHALTEN SIE MEHR INFORMATIONEN

Modell-Highlights

  • SWaP+C Eigenschaften
  • Plug & Play bei der Inbetriebnahme
  • GenICam compatible feature control
  • Modulares Gehäusedesign inklusive Board-Level Version
  • Verschiedene Schnittstellenoptionen
  • Erweiterter Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +65°C
  • Verfügbar mit kurzen Lieferzeiten

 

Experten kontaktieren!

Alvium 1800 U/C-030 VSWIR

Sensormodell: Sony IMX991 SenSWIR
Auflösung: 656 (H) x 520 (V), 0.3 MP (VGA)
Bildrate: 223 fps
Pixelgröße: 5 μm
OptischesFormat: Type 1/4
Gewicht: 20 g (Bareboard), 50 g (Offenes Gehäuse), 70 g (Geschlossenes Gehäuse)

Alvium 1800 U/C-130 VSWIR

Sensormodell: Sony IMX990 SenSWIR
Auflösung: 1296 (H) x 1032 (V), 1.3 MP (SXGA)
Bildrate: 119 fps
Pixelgröße: 5 μm
OptischesFormat: Type 1/2
Gewicht: 20 g (Bareboard), 50 g (Offenes Gehäuse), 70 g (Geschlossenes Gehäuse)

Beispiele für Anwendungen

  • Landwirtschaft: Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) für die spektrale Fernerkundung
  • Halbleiterindustrie: Inspektion von Solarzellen und Chips
  • Glas-Inspektion: Frühzeitige Risserkennung in heißem Glas
  • Recycling-Industrie: Material-Sortierung
  • Medizinische Industrie: Handgeräte zur Hautinspektion
  • Autonome Roboter und Fahrzeuge: Navigation unter schwierigen Licht- und Umweltbedingungen, z. B. Sehen durch Staub und Dunst

 

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Hervorragende SWIR-Kameraperformanz zum erschwinglichen Preis

Neugierig geworden? - Kontaktieren Sie unsere Experten noch heute!








*Pflichtfeld