Ihre Kamera für die Lagerautomation

Mehr erfahren

Jede Anwendung für Lagerautomation hat ihre individuellen Anforderungen. Wir unterstützen Sie dabei, die beste Kameralösung für Ihre Anwendung zu finden..

Bei der Lagerautomatisierung geht es darum, Bestände mit nur minimalem menschlichen Eingriff in das Lager, aus dem Lager und innerhalb des Lagers zu verlegen. Im Rahmen eines Automatisierungsprojekts kann ein Unternehmen arbeitsintensive Tätigkeiten wie eintönige körperliche Arbeiten und manuelle Dateneingaben und -analysen automatisieren.

Beispielsweise könnte ein Lagermitarbeiter sperrige Waren auf ein selbstfahrendes AGV laden. Der Roboter transportiert Bestände von einem Ende des Lagers in die Versandzone; Software zeichnet die Fahrt auf und gewährleistet, dass die Aufzeichnungen stimmen. Diese Roboter steigern die Effizienz, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision der Aufgabe.

 

Roboterarme kommen seit Langem in Industrieanwendungen zum Einsatz und führen dort eine Reihe von Tätigkeiten aus. Diese Technologie wird nun auch in der modernen Logistik verwendet. Roboterarme weisen mehrere Gelenke auf und sind mit diversen Endeffektoren bestückt, die Objekte heben, schieben, ziehen, drehen und anderweitig in die gewünschte Position bringen können.

 

Bei der Auswahl einer Kamera sind die folgenden Aspekte relevant

  • Hohe Bildrate für Hochgeschwindigkeitsanwendungen an Bandförderern
  • Hoher Datendurchsatz mit GigE Vision für Industrie-PCs
  • Hohe Auflösung für kleine Strichcodes mit einem größeren Sichtfeld
  • Global-Shutter-Sensoren
  • Externer Trigger

Funktionsreiche GigE Vision Kameras

Allied Vision hat sein Portfolio um zwei neue GigE-Kameras auf Basis der ALVIUM®-Technologie, dem ASIC-Chip von Allied Vision, erweitert. Die Alvium G1 und Alvium G5 kombinieren die Vorteile des etablierten GigE-Vision-Standards mit der Flexibilität der Alvium-Plattform.

Die Wahl zwischen zwei Schnittstellen-Leistungsstufen bietet Ihnen eine enorme Anwendungsflexibilität. Über 25 Sensoren sind verfügbar, darunter die neuesten Global-Shutter- und Rolling-Shutter-Sensoren von Sony oder On Semi. Diese Modelle decken einen breiten Spektralbereich ab, darunter UV, sichtbares Licht, NIR und SWIR. Mit ausgezeichneter Bildqualität dank FPNC, DPC, aktiver Sensorausrichtung und Hardware nach Industrienorm bieten sowohl Alvium G1 als auch G5 Ihrer Anwendung zukunftssichere Zuverlässigkeit.

 

Finden Sie die richtige Kamera für Ihre Anwendung

Durch die Fokussierung auf das, was für den Kunden zählt, findet Allied Vision Lösungen für jede Anwendung - eine Praxis, die Allied Vision zu einem der weltweit führenden Kamerahersteller auf dem Machine Vision Markt gemacht hat.

Unsere Experten kontaktieren

Unsere Ingenieure entwickeln Digitalkameras mit einer großen Bandbreite an Auflösungen, Bildraten, Bandbreiten, Schnittstellen, spektralen Empfindlichkeiten, Sensortechnologien und technischen Plattformen.

Zur Kameraauswahl