Kameras für die Verkehrsüberwachung
Allied Vision ist seit über 20 Jahren auf dem ITS-Markt tätig (Intelligent Transportation Systems). Wir bieten Kameralösungen für nahezu jede ITS-Applikation - von der kleinen VGA-Kamera für einfache Überwachungsaufgaben bis hin zur hochauflösende Kamera mit 29 Megapixeln für die Erfassung von mehrspurigen Straßen. Was auch immer Ihr Ziel ist, wir finden mit Ihnen die beste Technologie für Ihre Anwendung heraus.
Qualität und Zuverlässigkeit
Wir entwickeln und fertigen Kameras für industrielle und professionelle Anwendungen ausschließlich nach den höchsten Qualitätsstandard. Als Beweis dafür gewähren wir auf unsere Kameras 3 Jahre Garantie. Somit erhalten Sie eine höhere Zuverlässigkeit als mit den meisten ITS-Sensortechnologien.
Die Prosilica GT Kamerafamilie von Allied Vision ist auf den Einsatz unter den besonders schweren Bedingungen der Verkehrsüberwachung zugeschnitten. Sie ist für Betriebstemperaturen von -20°C bis +65°C konstruiert. In einem Wetterschutzgehäuse mit Lüftung bzw. Heizung kann sie ohne großen Aufwand selbst bei -40°C Außentemperatur zuverlässig funktionieren.
Optimale Lösungen für ITS
Dank seiner umfangreichen Marktkenntnis konzentriert sich Allied Vision auf das, was für Verkehrsbehörden, Systemintegratoren und OEM-Herstellern wirklich zählt. Unsere Kameras sind mit Funktionen ausgestattet, die nicht nur für Ihre aktuellen Anforderungen, sondern auch für zukünftige ITS-Bedürfnisse optimal sind. Dazu zählen zum Beispiel Triggering und Pre-Triggering für eine nahtlose Integration in ITS Systeme.
Vision für die Zukunft
Weltweit finden unsere Kameras schon heute Einsatz in nahezu allen ITS Anwendungsgebieten - von Mautsystemen bis Ampel- und Geschwindigkeitskontrollen. Aber wir bei Allied Vision haben auch einen Blick auf die Zukunft und arbeiten schon heute an Kameralösungen für die zukünftigen Trends der Branche, etwa Integrated Corridor Management (ICM) oder Smart Transportation.
Noch Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Einer unserer Vertriebsmitarbeiter wird Sie kontaktieren und bei der Auswahl der besten Kamera für Ihre ITS Applikation beraten.