Kameras für die industrielle Inspektion
Es gibt tausend verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für Machine Vision Kameras. In den letzten 25 Jahren hat Allied Vision Bildgebungslösungen zu verschiedensten Branchen geliefert wie die Lebensmittel-, Fahrzeugbau-, Pharma- oder Bergbauindustrie. Aus der Zusammenarbeit mit so unterschiedlichen Kunden haben wir einen tiefen Einblick in die besonderen Anforderungen ihrer Applikationen gewonnen. Wir wissen, welche Kameratechnologie für welche Anwendungen gebraucht wird.
Industrielle Stärke
Industrielle Kameras von Allied Vision wurden konstruiert, um auch unter schwierigen Bedingungen maximale Lebensdauer und Zuverlässigkeit zu gewährleisten - etwa bei hohen oder sich schnell ändernden Temperaturen, Stößen und Vibrationen sowie im Langzeitbetrieb. Zu den Anwendungsgebieten gehören die Qualitätskontrolle, zerstörungsfreie Prüfung, Robotik, 3D-Messungen und mehr. Kameras von Allied Vision werden in Deutschland und Kanada nach den höchsten Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt. Bevor sie versendet werden, muss jede einzelne Kamera einen gründlichen Qualitäts-Check bestehen. Denn Profis benötigen eine Ausrüstung, auf die sie sich verlassen können.
Einfache Integration
Ein Auto zu bauen ist nicht das dasselbe wie Mineralwasser abzufüllen. Allied Vision bietet eine Vielzahl an verschiedenen Bauweisen für das Kameragehäuse an. So ist auch für Ihr System die richtige Kamera zu finden, von einer kleinen Gehäusegröße bis hin zu Board-Level Versionen. Das Allied Vision Modularkonzept bietet Winkelköpfe in verschiedenen Richtungen, Objektiv-Mounts, optische Filter und Sensorvarianten zu einem erschwinglichen Preis. Unser kostenloses Software Development Kit (SDK) erleichtert die Integration in Ihr System. Sie ist mit den gängigsten Betriebssystemen und den meisten Bildverarbeitungsbibliotheken von Drittanbietern kompatibel.
Vernetzung leicht gemacht
Bei der Qualitätsprüfung wird oft ein Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln beobachtet. Nicht selten wird sogar ein 3D-Modell des Produkts aus mehreren Bildern errechnet. Mit FireWire, Gigabit Ethernet und USB3 Vision setzt Allied Vision auf die besten digitalen Schnittstellen für leistungsstarke und perfekt abgestimmte Multikamerasysteme.
Höchste Produktivität
Bei jeder industriellen Prüfung spielt Effizienz und Produktivität eine entscheidende Rolle. Schnelle Interfaces und hohe Bildraten von bis zu 400 Bilder pro Sekunde bei 4 Megapixeln sorgen dafür, dass die Qualitätskontrolle den Produktionsprozess nicht verzögert. Und dank der neuen Sensor- und Schnittstellentechnologien müssen Sie sich nicht mehr zwischen Auflösung und Bildrate entscheiden.
Das Unsichtbare sehen
Machine Vision jenseits des sichtbaren Spektrums erlaubt Herstellern eine fortschrittliche Inspektion, zerstörungsfreie Prüfung oder Sortierungsaufgaben. Die Infrarotkameras von Allied Vision werden in der Halbleiter-Industrie zur Bilderfassung durch Siliziumsubstrate, in der Solarindustrie zur Entdeckung von Defekten in photovoltaischen Zellen oder beim Recycling zur automatischen Erkennung verschiedener Wertstoffe eingesetzt. Mit unseren Wärmebildkameras können Hersteller Temperaturen während ihrer Fertigung überwachen, etwa in der Metall- und Glasindustrie.
Noch Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Einer unserer Vertriebsmitarbeiter wird Sie kontaktieren und bei der Auswahl der besten Kamera für Ihre Bedürfnisse beraten.