Nur 199€: Embedded Vision Starterkit von Allied Vision und MVTec

Jetzt bestellen!

Legen Sie jetzt los mit Embedded Vision!

Ready-to-use Embedded Vision Starterkit

Das Embedded Vision Starterkit ist der ideale Einstieg in die industrielle Bildverarbeitung auf Embedded-Vision-Plattformen.

  • Starten Sie ganz einfach mit unserem ideal aufeinander abgestimmten Komplettpaket aus Hardware und Software.
  • Profitieren Sie von der hohen Bildqualität von Allied Visions 1,2 Megapixel CSI-2 Kamera Alvium 1500 C-120 mit dem leistungsstarken ON Semi AR0135CS CMOS Sensor.
  • Dank Plug and Play können die voreingestellten auf MVTec HALCON* basierenden Bildverarbeitungsapplikationen direkt auf dem NVIDIA Jetson Nano 4GB Developer Kit ausprobiert werden.

Was das Starterkit enthält

Hardware

  • Alvium 1500 C-120c Color Kamera mit S-Mount und Offenem Gehäuse
  • Allied Vision Objektiv S-6-F1.8-5MP-T1-2.5-IRC
  • 420mm CSI-2 flex Kabel
  • CSI-2 Adapter Board für NVIDIA Jetson Nano / Xavier NX Dev Kit
  • Stativmontageplatte für Alvium
  • Geodreieck aus einer Leiterplatte mit Anwendungsbeispielen

Software

  • Bildverarbeitungssoftware MVTec HALCON* 
    (in Form einer browserbasierten Demo-Applikation und ohne zusätzliche Lizenz lauffähig)
  • MIPI CSI-2 Treiber
  • Vorkonfiguriertes SD-Karten-Image (Hier downloaden)

Was benötigen Sie zusätzlich?

Erhalten Sie jetzt das Starterkit

Bestellen Sie jetzt Ihr Embedded Vision Starterkit - für €199!

* Mit dem Starterkit können die enthaltenen Anwendungsbeispiele live getestet werden. Um HALCONs umfangreichen Werkzeugkasten für die Entwicklung kundenspezifischer Applikationen nutzen zu können, ist eine Entwicklungslizenz von MVTec HALCON notwendig.










Bitte geben Sie uns so viele Informationen wie möglich (z.B. Branche, technische Anforderungen, Zeitrahmen etc.)

*Pflichtfeld


Das praktische Demo-Dreieck hält verschiedene Anwendungen für Sie bereit

  • Matching
  • Lesen von Bar- und Datacodes
  • Posenschätzung
  • Deep-Learning-basierte Klassifizierung

 

MVTec & NVIDIA

Starke Partner an unserer Seite!

Die MVTec Software GmbH ist ein führender Hersteller von Standardsoftware für die industrielle Bildverarbeitung und Allied Vision Software Partner. MVTec-Produkte werden weltweit in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten eingesetzt. Durch den Einsatz moderner Technologien, wie 3D-Vision, Deep Learning und Embedded Vision, ermöglicht Software von MVTec insbesondere auch neue Automatisierungslösungen für Industrie-4.0-Szenarien.

Allied Vision hat mit NVIDIA eine Partnerschaft geschlossen, um über die Alvium-Serie von MIPI CSI-2- und USB-Kameras industrielle Computer Vision-Kameras und ihre Vorteile für Jetson-basierte Systementwickler zugänglich zu machen. Dank der ALVIUM®-Technologie sind Prototyping und Systemintegration noch einfacher und zukünftige System-Updates viel flexibler.