Beste Bildqualität mit SONY IMX226 Rolling Shutter CMOS Sensor

Jetzt Angebot einholen!

Alvium 1800 U-1240

Hochwertige 4k Bildgebung für Machine Vision Anwendungen

Ausgestattet mit dem Rolling-Shutter-CMOS-Sensor IMX226 von Sony garantiert die Kamera eine hohe Bildqualität bei 12,2 Megapixeln Auflösung und 29 Bildern pro Sekunde. Die Alvium 1800 U-1240 ist die perfekte Wahl für Machine Vision-Anwendungen!

 

Die Vorteile auf einen Blick

    • Ausgestattet mit umfassenden Funktionen: Diese Kamera bietet hohe Leistungsfähigkeit
    • Kompaktes Design
    • Hardware in Industriequalität: erfüllt alle Anforderungen der industriellen Bildverarbeitung

     

    Hardware Optionen

    • Gehäuse: Bareboard, offenes Gehäuse oder geschlossenes Gehäuse
    • Verschiedene Objektivfassungen: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount
    • Micro-B USB 3.1 Gen 1-Stecker mit Schraubverriegelungen für industrielle Anwendungen
    • Präzise Ausrichtung von Sensor und Objektivfassung
    • Position des USB-Anschlusses: Wählen Sie zwischen der Rückseite oder der linken Seite der Kamera (von der Sensorseite aus gesehen) 
    Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich beraten!

    Bestellen Sie sich jetzt Ihre Alvium 1800 U-1240 Kamera!








    *Pflichtfeld


    Das richtige Kameramodell nach dem Sie suchen ist nicht dabei? 

    Entdecken Sie alle Alvium 1800 U Kameramodelle und finden Sie mehr über die Serie heraus.