Wie können Sie von aktiver Sensorausrichtung profitieren?
Die Montage von Sensorplatine, Frontflansch und Objektiv ist kritisch. Selbst Mikrometerabweichungen können die Bildqualität eines hochwertigen Objektivs auf einem leistungsstarken Bildsensor beeinträchtigen. Das aktive Sensorausrichtung bei Allied Vision ist integraler Bestandteil unserer Alvium-Kamera-Produktionslinie. Es handelt sich dabei um einen automatisierten Prozess, der sich durch eine Genauigkeit und Sauberkeit auszeichnet, die in einem manuellen Prozess nicht erreicht werden kann. Übrigens sind Alvium-Kameras mit einer großen Auswahl an Sony IMX-Sensoren und Schnittstellen wie USB3, CSI2, GigE usw. erhältlich.
Was sind die Vorteile, die Sie durch die Ausrichtung erhalten? Bildqualität, KI-Leistung, BoM-Kosten, Produktionskosten, Produktqualität - suchen Sie sich etwas aus!