极限环境中的可靠性能
Prosilica GT 5120
Prosilica GT 5120 搭载 ON Semi PYTHON 25K 传感器,在 26.2 MP 分辨率下速度可达 4.6 帧/秒。
技术参数
接口 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
---|---|
分辨率 | 5120 (H) × 5120 (V) |
传感器 | ON Semi PYTHON 25K |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | Type APS-H |
像元尺寸 | 4.5 µm × 4.5 µm |
快门种类 | GS (Global shutter) |
Lens mounts (available) | F-Mount |
最大满帧帧率 | 4.59 fps |
ADC | 10 Bit |
缓存 (RAM) | 128 MByte |
成像成像性能数据是基于欧洲机器视觉协会(EMVA)1288发布的3.1版图像传感器和像机特征描述标准中的评估方法。测量值是在没有光学滤波片的,测量单色模型的典型值。
在波长为529nm下,量子转换效率 | 53 % |
---|---|
暗噪声 | 22.1 eˉ |
饱和电子数 | 7800 eˉ |
动态范围 | 50.7 dB |
绝对灵敏度阈值 | 22.7 eˉ |
Bit位数 | 10-bit |
---|---|
黑白像素格式 | Mono8, Mono10 |
工作温度 | -20 °C to +50 °C ambient (without condensation) |
---|---|
电源要求 (DC) | 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE |
功耗 | External power: 5.02 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.3 W |
重量 | 372 g |
尺寸 (L × W × H in mm) | 96 × 66 × 53.3 (including connectors) |
符合规范 | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003 Issue 4/5 |
成像控制: 自动控制
- 自动曝光
- 自动增益
成像控制: 其他图像控件
- 黑电平
- 像素抽取
- DPC(坏点校正)
- FPNC(固定模式噪声校正)
- 伽马
- LUT(查找表)
- ROI(感兴趣区域)
相机控制
- 采集帧率
- 自动光圈
- 带宽控制
- EF 接口镜头控制
- 事件通道
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- 图像辅助数据
- 图像流保持
- 温度监控
- ToE(通过以太网触发,Action指令)
- 用户设置集
Prosilica GT5120 camera series is ideal for a wide range of applications including:
- Outdoor imaging
- Intelligent Traffic Systems (ITS)
- Public security and surveillance
- Industrial inspection (food, bottles, recycling, labels, etc.)
- Microscopy
- Military and space applications
- Medical and healthcare
- Other machine vision applications
3D CAD 文件 (STEP)
请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.
配件
Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。