相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)
极限环境中的可靠性能

Prosilica GT 1930L

Prosilica GT 1930L
Prosilica GT 1930L
应用全能

面向高端应用的高分辨率相机

Prosilica GT 1930L 搭载 Sony IMX174 传感器,在 2.4 MP 分辨率下速度可达 50.8 帧/秒。

Prosilica GT 坚固的外壳经过散热优化设计,是应对严苛环境的理想解决方案。该系列产品提供多种镜头控制模式选择,可针对不断变化的光线条件灵活调整图像亮度。其分辨率最高可达 31 MP,是对坚固性和设计灵活性要求较高的高分辨率成像应用的理想之选。

 

技术参数

接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
分辨率 1936 (H) × 1216 (V)
传感器 Sony IMX174
传感器类型 CMOS
传感器尺寸 Type 1/1.2
像元尺寸 5.86 µm × 5.86 µm
快门种类 GS (Global shutter)
标准镜头接口 EF-Mount
最大满帧帧率 50.8 fps
ADC 12 Bit
缓存 (RAM) 128 MByte

成像性能数据是基于欧洲机器视觉协会(EMVA)1288发布的3.1版图像传感器和像机特征描述标准中的评估方法。测量值是在没有光学滤波片的全分辨率下,测量单色模型的典型值。请联系销售或工程师了解更多信息。

在波长为529nm下,量子转换效率 69 %
暗噪声 6.0 eˉ
饱和电子数 32600 eˉ
动态范围 73.5 dB
绝对灵敏度阈值 6.9 eˉ
Bit位数 12-bit
黑白像素格式 Mono8, Mono12Packed, Mono12
Raw 彩色像素格式 BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
工作温度 -30 °C to +70 °C housing (without condensation)
电源要求 (DC) 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
功耗 3.24 W at 12 VDC; 3.88 W PoE
重量 372 g
尺寸 (L × W × H in mm) 96 × 66 × 53.3 (including connectors)
符合规范 CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003 Issue 4/5

成像控制: 自动控制

  • 自动曝光
  • 自动增益
  • 自动白平衡(彩色机型)

 

成像控制: 其他图像控件

  • 像素合并
  • 黑电平
  • 色彩转换(包括色相,饱和度;彩色机型)
  • 像素抽取
  • 伽马
  • LUT(查找表)
  • X/Y 反转
  • ROI(感兴趣区域)

 

相机控制

  • 采集帧率
  • 自动光圈
  • 带宽控制
  • EF 接口镜头控制
  • 事件通道
  • 现场固件更新
  • I/O 和触发控制
  • 图像辅助数据
  • 图像流保持
  • 温度监控
  • ToE(通过以太网触发,Action指令)
  • 用户设置集

Prosilica GT1930L is ideal for a wide range of applications including:

  • Outdoor imaging
  • Traffic imaging and ITS
  • Public security and surveillance
  • Industrial inspection
  • Machine vision
  • Military and space applications

软件和固件

常见问题和应用说明

  • 知识库:

知识库中查找技术文档和使用心得。

  • 应用说明:

点击此处搜索所有应用说明!

  • Prosilica GT 相关的应用说明:

3D CAD 文件 (STEP)

请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.

 

配件

Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。

功能强大的软件确保完美的连接性

Vimba 套件

您是否听说过 Vimba,也就是我们的面向未来、独立于平台的 SDK(软件开发工具包)?

通过我们的这一内部软件,您可以将我们的相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。

Vimba 可运行于 Windows、Linux 和 Linux for ARM 系统中。通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。


了解 Vimba