相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Prosilica GC 1600H

Prosilica GC 1600H
Prosilica GC 1600H
体积紧凑、性能强劲

Prosilica GC - 超紧凑千兆网相机

经典款相机

Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31

Prosilica GC 1600H 搭载 Sony ICX274 传感器,在 2.0 MP 分辨率下速度可达 25.0 帧/秒。

Prosilica GC是一款千兆网相机,具有超紧凑、轻巧的外壳、快速的帧速率和自动光圈控制。它提供了高达500万像素的多种 CCD 和 CMOS 传感器选择,适用多种应用。

 

技术参数

接口 IEEE 802.3 1000baseT
分辨率 1620 (H) × 1220 (V)
传感器 Sony ICX274
传感器类型 CCD Progressive
传感器尺寸 Type 1/1.8
像元尺寸 4.4 µm × 4.4 µm
快门种类 GS (Global shutter)
标准镜头接口 C-Mount
最大满帧帧率 25 fps
ADC 12 Bit
缓存 (RAM) 64 MByte

成像性能数据是基于欧洲机器视觉协会(EMVA)1288发布的3.1版图像传感器和像机特征描述标准中的评估方法。测量值是在没有光学滤波片的全分辨率下,测量单色模型的典型值。请联系销售或工程师了解更多信息。

在波长为529nm下,量子转换效率 70 %
暗噪声 10.7 eˉ
饱和电子数 3300 eˉ
动态范围 49.3 dB
绝对灵敏度阈值 11.2 eˉ
Bit位数 8-bit or 12-bit
黑白像素格式 Mono8, Mono12, Mono12Packed
Raw 彩色像素格式 BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
工作温度 0 °C to +50 °C ambient (without condensation)
电源要求 (DC) 5 to 25 VDC
功耗 3.3 W at 12 VDC
重量 105 g
尺寸 (L × W × H in mm) 59 × 46 × 33 (including connectors)
符合规范 CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003

成像控制: 自动控制

  • 自动曝光
  • 自动增益
  • 自动白平衡(彩色机型)

 

成像控制: 其他图像控件

  • 像素合并
  • 黑电平
  • 色彩转换(包括色相,饱和度;彩色机型)
  • 伽马
  • LUT(查找表)
  • ROI(感兴趣区域)

 

相机控制

  • 采集帧率
  • 自动光圈
  • 带宽控制
  • 事件通道
  • 现场固件更新
  • I/O 和触发控制
  • 图像辅助数据
  • PTP(IEEE 1588 高精度时间同步协议)
  • 图像流保持
  • 温度监控
  • 用户设置集

Prosilica GC1600H is ideal for a wide range of applications including:

  • Industrial inspection
  • Machine vision
  • Ophthalmology
  • LCD panel inspection
  • Aeronautical and aerospace
  • Biometrics
  • Public security
  • Surveillance
  • Traffic imaging
  • OEM applications

软件和固件

常见问题和应用说明

  • 知识库:

知识库中查找技术文档和使用心得。

  • 应用说明:

点击此处搜索所有应用说明!

  • Prosilica GC 相关的应用说明:

3D CAD 文件 (STEP)

请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.

 

配件

Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。

功能强大的软件确保完美的连接性

Vimba 套件

您是否听说过 Vimba,也就是我们的面向未来、独立于平台的 SDK(软件开发工具包)?

通过我们的这一内部软件,您可以将我们的相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。

Vimba 可运行于 Windows、Linux 和 Linux for ARM 系统中。通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。


了解 Vimba