Prosilica GC 1020
经典款相机
Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31
Prosilica GC 1020 搭载 Sony ICX204 传感器,在 0.8 MP 分辨率下速度可达 33.0 帧/秒。
技术参数
接口 | IEEE 802.3 1000baseT |
---|---|
分辨率 | 1024 (H) × 768 (V) |
传感器 | Sony ICX204 |
传感器类型 | CCD Progressive |
传感器尺寸 | Type 1/3 |
像元尺寸 | 4.65 µm × 4.65 µm |
快门种类 | GS (Global shutter) |
标准镜头接口 | C-Mount |
最大满帧帧率 | 33 fps |
ADC | 12 Bit |
缓存 (RAM) | 16 MByte |
Bit位数 | 8-bit or 12-bit |
---|---|
黑白像素格式 | Mono8, Mono12, Mono12Packed |
Raw 彩色像素格式 | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed |
工作温度 | 0 °C to +50 °C ambient (without condensation) |
---|---|
电源要求 (DC) | 5 to 25 VDC |
功耗 | 2.9 W at 12 VDC |
重量 | 99 g |
尺寸 (L × W × H in mm) | 59 × 46 × 33 (including connectors) |
符合规范 | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003 |
成像控制: 自动控制
- 自动曝光
- 自动增益
- 自动白平衡(彩色机型)
成像控制: 其他图像控件
- 像素合并
- ROI(感兴趣区域)
相机控制
- 采集帧率
- 自动光圈
- 带宽控制
- 事件通道
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- 图像辅助数据
- PTP(IEEE 1588 高精度时间同步协议)
- 图像流保持
Prosilica GC1020 is ideal for a wide range of applications including:
- Industrial inspection
- Machine vision
- Ophthalmology
- Aeronautical and aerospace
- Public security
- Surveillance
- Traffic imaging
- OEM applications
3D CAD 文件 (STEP)
请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.
配件
Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。