灵活之选
Manta G-1236
Manta G-1236 搭载 Sony IMX304 传感器,在 12.4 MP 分辨率下速度可达 9.7 帧/秒。
技术参数
接口 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional |
---|---|
分辨率 | 4112 (H) × 3008 (V) |
传感器 | Sony IMX304 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | Type 1.1 |
像元尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm |
快门种类 | GS (Global shutter) |
Lens mounts (available) | C-Mount, CS-Mount |
最大满帧帧率 | 9.7 fps |
ADC | 12 Bit |
缓存 (RAM) | 128 MByte |
成像性能数据是基于欧洲机器视觉协会(EMVA)1288发布的3.1版图像传感器和像机特征描述标准中的评估方法。测量值是在没有光学滤波片的全分辨率下,测量单色模型的典型值。请联系销售或工程师了解更多信息。
在波长为529nm下,量子转换效率 | 64 % |
---|---|
暗噪声 | 2.1 eˉ |
饱和电子数 | 10400 eˉ |
动态范围 | 71.8 dB |
绝对灵敏度阈值 | 2.7 eˉ |
Bit位数 | 8-bit or 12-bit |
---|---|
黑白像素格式 | Mono8, Mono12Packed, Mono12 |
Raw 彩色像素格式 | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed |
工作温度 | +5 °C to +45 °C ambient (without condensation) |
---|---|
电源要求 (DC) | 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE |
功耗 | External power: 3.0 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 3.3 W |
重量 | 190 g; 200 g (PoE) |
尺寸 (L × W × H in mm) | 86.3 × 44 × 29 (including connectors) |
符合规范 | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-3 (B) |
成像控制: 自动控制
- 自动曝光
- 自动增益
- 自动白平衡(彩色机型)
成像控制: 其他图像控件
- 像素合并
- 黑电平
- 色彩转换(包括色相,饱和度;彩色机型)
- 像素抽取
- 伽马
- LUT(查找表)
- X/Y 反转
- ROI(感兴趣区域)
相机控制
- 采集帧率
- 包含ToE(以太网触发)的动作指令
- 自动光圈
- 带宽控制
- 事件通道
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- 图像辅助数据
- PTP(IEEE 1588 高精度时间同步协议)
- 图像流保持
- 温度监控
- 用户设置集
Manta G-1236 is suitable for a wide range of applications including:
- Machine Vision
- Broadcast analysis requiring Full HD such as sports analytics
- Industrial inspection
- Security and surveillance
- Intelligent traffic solutions (ITS)/ traffic (traffic monitoring, speed enforcement, toll collection)
- Low light / high sensitivity conditions
- Outdoor applications with dynamic lighting situations
3D CAD 文件 (STEP)
请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.
配件
Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。