灵活之选
Manta G-2460
Manta G-2460 搭载 Sony IMX540 传感器,在 24.6 MP 分辨率下速度可达 4.9 帧/秒。
技术参数
接口 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional |
---|---|
分辨率 | 5328 (H) × 4608 (V) |
传感器 | Sony IMX540 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | Type 1.2 |
像元尺寸 | 2.74 µm × 2.74 µm |
快门种类 | GS (Global shutter) |
Lens mounts (available) | C-Mount, CS-Mount |
最大满帧帧率 | 4.9 fps |
ADC | 12 Bit |
缓存 (RAM) | 128 MByte |
Imaging performance data is based on the evaluation methods in the EMVA 1288 Release 3.1 standard for characterization of image sensors and cameras. Measurements are typical values for monochrome models measured at full resolution without optical filter. Contact Sales or AE for more information.
在波长为529nm下,量子转换效率 | 70 % |
---|---|
暗噪声 | 2.2 eˉ |
饱和电子数 | 9300 eˉ |
动态范围 | 70.5 dB |
绝对灵敏度阈值 | 2.8 eˉ |
Bit位数 | 8-bit or 12-bit |
---|---|
黑白像素格式 | Mono8, Mono12Packed, Mono12 |
Raw 彩色像素格式 | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed |
工作温度 | +5 °C to +45 °C ambient (without condensation) |
---|---|
电源要求 (DC) | 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE |
功耗 | External power: 3.2 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 3.9 W |
重量 | 190 g; 200 g (PoE) |
尺寸 (L × W × H in mm) | 86.3 × 44 × 29 (including connectors) |
符合规范 | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-3 (B) |
成像控制: 自动控制
- 自动曝光
- 自动增益
- 自动白平衡(彩色机型)
成像控制: 其他图像控件
- 像素合并
- 黑电平
- 色彩转换(包括色相,饱和度;彩色机型)
- 像素抽取
- DPC(坏点校正)
- 伽马
- LUT(查找表)
- X/Y 反转
- ROI(感兴趣区域)
相机控制
- 采集帧率
- 包含ToE(以太网触发)的动作指令
- 自动光圈
- 带宽控制
- 事件通道
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- 图像辅助数据
- PTP(IEEE 1588 高精度时间同步协议)
- 图像流保持
- 温度监控
- 用户设置集
Manta G-2460 is ideal for a wide range of applications including:
- Machine Vision
- Broadcast analysis requiring Full HD such as sports analytics
- Industrial inspection
- Security and surveillance
- Intelligent traffic solutions (ITS) including traffic monitoring, speed enforcement, and toll collection
- Low light or high sensitivity conditions
- Outdoor applications with dynamic lighting situations
3D CAD 文件 (STEP)
请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.
配件
Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。