相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)
灵活之选

Manta G-145-30fps

Manta G-145-30fps
Manta G-145-30fps
简化多相机应用设置

搭载千兆网接口的模块化机器视觉相机

经典款相机

Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31

Manta G-145-30fps 搭载 Sony ICX285 传感器,在 1.4 MP 分辨率下速度可达 30.0 帧/秒。

Manta 是 Allied Vision 用途最广泛的千兆网口相机系列。该系列相机可提供最丰富的图像传感器选项,并且凭借先进的功能组合简化了多相机应用设置。模块化硬件概念更是让 Manta 相机可提供近乎无限的配置选择,以灵活满足各种应用的需求。

技术参数

接口 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
分辨率 1388 (H) × 1038 (V)
传感器 Sony ICX285
传感器类型 CCD Progressive
传感器尺寸 Type 2/3
像元尺寸 6.45 µm × 6.45 µm
快门种类 GS (Global shutter)
Lens mounts (available) C-Mount, CS-Mount
最大满帧帧率 30 fps
ADC 12 Bit
缓存 (RAM) 32 MByte

成像性能数据是基于欧洲机器视觉协会(EMVA)1288发布的3.1版图像传感器和像机特征描述标准中的评估方法。测量值是在没有光学滤波片的全分辨率下,测量单色模型的典型值。请联系销售或工程师了解更多信息。

在波长为529nm下,量子转换效率 54 %
暗噪声 11.5 eˉ
饱和电子数 16300 eˉ
动态范围 62.6 dB
绝对灵敏度阈值 12.0 eˉ
Bit位数 8-bit or 12-bit
黑白像素格式 Mono8, Mono12, Mono12Packed
Raw 彩色像素格式 BayerRG8, BayerRG12Packed, BayerRG12
工作温度 +5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
电源要求 (DC) 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE
功耗 External power: 3.5 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 4.3 W
重量 200 g; 210 g (PoE)
尺寸 (L × W × H in mm) 86.4 × 44 × 29 (including connectors)
符合规范 CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-3 (B)

成像控制: 自动控制

  • 自动曝光
  • 自动增益
  • 自动白平衡(彩色机型)

 

成像控制: 其他图像控件

  • 像素合并
  • 黑电平
  • 色彩转换(包括色相,饱和度;彩色机型)
  • 像素抽取
  • 伽马
  • LUT(查找表)
  • X 反转
  • ROI(感兴趣区域)

 

相机控制

  • 采集帧率
  • 自动光圈
  • 带宽控制
  • 事件通道
  • 现场固件更新
  • I/O 和触发控制
  • 图像辅助数据
  • 图像流保持
  • 用户设置集

Manta G-145-30fps is a fast GigE camera for machine vision and medical imaging applications. Its sensor is very sensitive in the visible spectrum, and also suitable for applications which require NIR (near infrared) sensitivity. Like G-145, the 30fps version is also available as board level version with separate sensor head (up to 200 mm distance to camera mainboard).

  • Machine vision
  • Science and research
  • Medical and healthcare
  • Ophthalmology
  • ITS/Traffic monitoring
  • ... and many more


Application case studies:

  • Safe Sex Starts With Virtual Pillow Fight
    Interactive billboard using Manta camera promotes “Designers Against AIDS” charity by inviting passers-by to join pillow fight with Belgian top model Hannelore Knuts.

软件和固件

常见问题和应用说明

  • 知识库:

知识库中查找技术文档和使用心得。

  • 应用说明:

点击此处搜索所有应用说明!

  • Manta 相关的应用说明:

3D CAD 文件 (STEP)

请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.

 

配件

Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。

功能强大的软件确保完美的连接性

Vimba 套件

您是否听说过 Vimba,也就是我们的面向未来、独立于平台的 SDK(软件开发工具包)?

通过我们的这一内部软件,您可以将我们的相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。

Vimba 可运行于 Windows、Linux 和 Linux for ARM 系统中。通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。


了解 Vimba