小体积 - 高性能
Mako G-508B POL
Mako G-508B POL 搭载 Sony IMX250 Polarizer 传感器,在 5.1 MP 分辨率下速度可达 23.0 帧/秒。
技术参数
接口 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
---|---|
分辨率 | 2464 (H) × 2056 (V) |
传感器 | Sony IMX250 Polarizer |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | Type 2/3 |
像元尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm |
快门种类 | GS (Global shutter) |
Lens mounts (available) | C-Mount, CS-Mount |
最大满帧帧率 | 23 fps |
ADC | 12 Bit |
缓存 (RAM) | 64 MByte |
Imaging performance data is based on the evaluation methods in the EMVA 1288 Release 3.1 standard for characterization of image sensors and cameras. Measurements are typical values for monochrome models measured at full resolution without optical filter and unpolarized light. Contact Sales or AE for more information.
在波长为529nm下,量子转换效率 | 25 % |
---|---|
暗噪声 | 2.1 eˉ |
饱和电子数 | 10200 eˉ |
动态范围 | 71.4 dB |
绝对灵敏度阈值 | 2.8 eˉ |
Bit位数 | 12-bit |
---|---|
黑白像素格式 | Mono8, Mono12, Mono12Packed |
工作温度 | +5 °C to +45 °C housing temperature |
---|---|
电源要求 (DC) | 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
功耗 | 2.4 W at 12 VDC; 2.4 W PoE |
重量 | 80 g (with C-Mount) |
尺寸 (L × W × H in mm) | 60.5 × 29.2 × 29.2 (including connectors) |
符合规范 | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS)); FCC Class B; CAN ICES-003 |
成像控制: 自动控制
- 自动曝光
- 自动增益
成像控制: 其他图像控件
- 像素合并
- 黑电平
- 像素抽取
- 伽马
- LUT(查找表)
- X/Y 反转
- ROI(感兴趣区域)
相机控制
- 采集帧率
- 包含ToE(以太网触发)的动作指令
- 带宽控制
- 事件通道
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- 图像辅助数据
- PTP(IEEE 1588 高精度时间同步协议)
- 图像流保持
- 温度监控
- 用户设置集
Mako G-508B POL is suitable for a wide range of inspection tasks including:
- Surface inspection (for example damage, flatness, scratches)
- Low-contrast imaging (for example carbon fibre, tires, welding spots)
- Material stress detection
- Reflection reduced imaging
3D CAD 文件 (STEP)
请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.
配件
Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。