相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Guppy F-033

Guppy F-033
Guppy F-033
轻巧耐用

Guppy - IEEE 1394a 接口的超紧凑型相机

经典款相机

Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31

Guppy F-033 搭载 Sony ICX424 传感器,在 0.3 MP 分辨率下速度可达 58.0 帧/秒。

Guppy是一款超紧凑,高性价比的 IEEE 1394a VGA 机器视觉相机。 这款可靠的主流火线相机可满足广泛的成像应用。 Guppy具有超紧凑的小型外壳,非常适合空间受限的应用。

 

技术参数

接口 IEEE 1394a - 400 Mb/s, 1 port
分辨率 656 (H) × 494 (V)
传感器 Sony ICX424
传感器类型 CCD Progressive
传感器尺寸 Type 1/3
像元尺寸 7.4 µm × 7.4 µm
标准镜头接口 C-Mount, CS-Mount
最大满帧帧率 58 fps
ADC 10 Bit
Bit位数 8-bit
黑白像素格式 Mono8
Raw 彩色像素格式 Raw8
工作温度 +5 °C to +45 °C
电源要求 (DC) 8 V to 36 V
功耗 <2 W (@ 12 VDC)
重量 50 g
尺寸 (L × W × H in mm) 48.2 × 30 × 30 (including connectors)
符合规范 CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B
  • Look-up table (LUT)
  • Area of interest (AOI), separate AOI for auto features
  • Auto gain (0 to 24 dB)
  • Auto exposure (129 µs to 67 s)
  • Auto white balance
  • Storable user sets

This inexpensive, reliable mainstream VGA machine vision camera addresses a wide range of imaging applications. With its ultra-compact, small housing, the Guppy F-033B/F-033C is the perfect fit for all applications with space constraints.

  • Machine vision
  • Robotics (robust housing, lightweight camera)
  • Quality control 
  • Ophthalmology
  • Semiconductor inspection
  • Industrial inspection
  • ITS/Traffic monitoring

软件和固件

常见问题和应用说明

  • 知识库:

知识库中查找技术文档和使用心得。

  • 应用说明:

点击此处搜索所有应用说明!

3D CAD 文件 (STEP)

请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.

 

配件

Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。

功能强大的软件确保完美的连接性

Vimba 套件

您是否听说过 Vimba,也就是我们的面向未来、独立于平台的 SDK(软件开发工具包)?

通过我们的这一内部软件,您可以将我们的相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。

Vimba 可运行于 Windows、Linux 和 Linux for ARM 系统中。通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。


了解 Vimba