Guppy PRO F-031
经典款相机
Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31
Guppy PRO F-031 搭载 Sony ICX618 传感器,在 0.3 MP 分辨率下速度可达 123.0 帧/秒。
技术参数
接口 | IEEE 1394b - 800 Mb/s, 1 port |
---|---|
分辨率 | 656 (H) × 492 (V) |
传感器 | Sony ICX618 |
传感器类型 | CCD Progressive |
传感器尺寸 | Type 1/4 |
像元尺寸 | 5.6 µm × 5.6 µm |
标准镜头接口 | C-Mount |
最大满帧帧率 | 123 fps |
ADC | 14 Bit |
Bit位数 | 8-bit to 14-bit |
---|---|
黑白像素格式 | 8/12/16 |
Raw 彩色像素格式 | 8/12/16 |
工作温度 | +5 °C to +45 °C |
---|---|
电源要求 (DC) | 8 V to 36 V |
功耗 | <3.5 W (@ 12 VDC) |
重量 | 80 g |
尺寸 (L × W × H in mm) | 44.8 × 29 × 29 (including connectors) |
符合规范 | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B |
- LUT(查找表)
- gamma 校正
- 色彩校正
- AOI (感兴趣的图像区域),为自动调整功能而设的专用 AOI
- Binning 像素合并
- 局部采样
- 自动增益(手动增益控制:0 – 24.4 dB)
- 自动曝光 (75 µs – 67 s)
- 触发可编程, 比如电平触发, 单触发, 多次触发, 触发延迟
- 用户设置可存储
- 非易失性用户内存 192 kB (仅限于选定型号)
供货范围
- 相机和IEEE 1394b线缆(其他配置可应要求提供)
Guppy PRO F-031B/C是个快速敏感 (也对近红外光谱敏感)的相机。由于具有坚固的外壳和超紧凑的设计,它可以轻松集成到您的应用系统中。
典型应用:
• 机器视觉
• 机器人
• 半导 体检验
• 后勤
• 安全和监控
• 制药业
• 食品检测
• 智能交通系统 (ITS) / 交通监控
3D CAD 文件 (STEP)
请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.
配件
Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。