Imaging beyond the visible spectrum
Goldeye CL-130 TEC1
Goldeye CL-130 TEC1 搭载 Sony IMX990 | InGaAs 传感器,在 1.3 MP 分辨率下速度可达 94.0 帧/秒。
技术参数
接口 | Camera Link Base |
---|---|
分辨率 | 1280 (H) × 1024 (V) |
传感器 | Sony IMX990 | InGaAs |
传感器类型 | InGaAs |
传感器尺寸 | Type 1/2 VSWIR |
像元尺寸 | 5 µm × 5 µm |
快门种类 | GS (Global shutter) |
标准镜头接口 | C-Mount |
最大满帧帧率 | 94 fps |
ADC | 12 Bit |
缓存 (RAM) | 256 MByte |
暗噪声 | 250 eˉ (Gain0), 210 eˉ (Gain1) |
---|---|
饱和电子数 | 165 keˉ (Gain0), 17.2 keˉ (Gain1) |
动态范围 | 56.4 dB (Gain0), 38.2 dB (Gain1) |
Bit位数 | 8-bit to 12-bit |
---|---|
黑白像素格式 | Tap Geometry 1X 1Y: Mono8, Mono12 | Tap Geometry 1X2 1Y: Mono8, Mono12 |
工作温度 | -20 °C to +55 °C (housing) |
---|---|
电源要求 (DC) | 10.8 V to 30.0 V |
功耗 | Maximum: 11.8 W (at 12 VDC) |
重量 | 330 g |
尺寸 (L × W × H in mm) | 78 × 55 × 55 |
符合规范 | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, incl. amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B |
成像控制: 自动控制
- 自动对比度
- 自动曝光
成像控制: 其他图像控件
- 背景校正
- 像素合并
- 黑电平
- 像素抽取
- DPC(坏点校正)
- LUT(查找表)
- 多ROI (感兴趣区域)
- NUC(非均匀性校正)
- 超短曝光模式
相机控制
- 采集帧率
- 事件通道
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- 图像辅助数据
- 图像流保持
- 用户设置集
传感器温度控制
- TEC 温度管理
- 温度状态指示器
Goldeye 相机对短波红外光谱非常敏感。它们可应用于广泛的工作温度范围。由于具备 TEC 冷却和集成图像校正功能,Goldeye 相机具有较高的图像质量,且噪声低、动态范围高。它们非常适用于工业领域的多种典型短波红外应用:
- 半导体行业:太阳能电池和芯片检测
- 回收行业:塑料分类
- 医疗成像、科学:高光谱成像、显微镜检测、OCT
- 金属和玻璃行业:发热物体(250 ℃ 至 800 ℃)的热成像
- 农业:飞机遥感
- 印刷业:钞票检验
- 电子业:激光性能分析
- 监管和安全领域:视觉增强(例如通过模糊视觉和夜间视觉)
白皮书
若要了解关于短波红外相机的更多典型应用领域,请下载我们的 白皮书:
眼见为实 – 短波红外 (SWIR) 相机为机器视觉创造了新的应用领域
3D CAD 文件 (STEP)
请右键点击3D 模型连接,选择“保存”开始下载并解压 STEP 文件。您需要安装 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。下载免费的 STEP 查看器: https://www.freecadweb.org.
配件
Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。