相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

新闻产品新闻

Allied Vision正式推出两款全新的GigE相机系列,进一步扩充Alvium相机家族

Allied Vision Alvium平台正式推出配置GigE Vision接口的工业视觉相机。至此,继USB3 Vision 和 MIPI CSI-2 接口之后,用户有了基于GigE Vision接口的第三重选项,并且该接口产品同样提供两档接口速度供选。配备千兆网视觉接口的Alvium G1系列相机首发之日即一次性提供多达14款机型供选,分辨率选型最高可达24.6MP;而配备5千兆网视觉接口的 Alvium G5 系列则提供了11款搭载不同规格高性能索尼IMX图像传感器的机型供选。该系列应用涵盖了广泛的光谱波长范围,包括紫外光(UV)、可见光、近红外光(NIR)和短波红外光(SWIR)。Aivium G1 和Alvium G5系列相机基于工业级标准硬件打造,同时还有FPNC、DPC、主动传感器对准等先进技术加持,以提供卓越的图像质量,更为视觉应用的未来发展奠基。该系列的问世再度扩展了Alvium平台应用的灵活性,进一步丰富了用户的选择。

Alvium G1 - 画质卓越的紧凑型千兆网相机
Alvium G1相机系列采用符合未来需求的封装形式,随附全面的功能组合,包括支持广泛的最常用机器视觉传感器选型。通过我们的Alvium芯片和工业标准硬件,此系列相机可轻松集成至任意视觉系统,同时确保长期供货的稳定性和可靠性。

产品特性:

  • 分辨率: 高达2460万像素

  • 传感器: Sony 或安森美CMOS 全局和卷帘快门传感器

  • 帧率: 高达276帧/秒

  • 外壳: 全封闭式外壳

  • 镜头接口: C-Mount, CS-Mount, 或 S-Mount (M12)

  • 成像颜色: 黑白和彩色(UV,NIR 和 SWIR型号即将发布)

  • 工作温度: -20°C 到 +55°C

 

Alvium G5 - 轻松升级,尽享超前性能
Alvium G5相机系列强势整合现有5GigE 接口优势与Alvium平台独有的灵活性。既具备GigE Vision标准的所有优势,同时为针对分辨率和帧率至关重要的应用提供了更多带宽。Alvium G5相机系列支持轻松升级现有系统(USB3 Vision或GigE Vision),并向后兼容GigE解决方案。

产品特性:

  • 分辨率: 高达2460万像素
  • 传感器:Sony CMOS 全局和卷帘快门传感器
  • 帧率: 高达691帧/秒
  • 外壳: 全封闭式外壳 (60 mm × 29 mm × 29 mm)
  • 镜头接口: C-Mount, CS-Mount, 或 S-Mount (M12)
  • 成像颜色: 黑白和彩色(UV,NIR 和 SWIR型号即将发布)
  • 工作温度: -20°C 到 +60°C