相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

现已推出:Allied Vision发布三款全新高分辨率 Prosilica GT 相机

新闻产品新闻

三款全新Prosilica GT大幅面相机装配第二代Sony IMX高分辨率传感器,并支持TFL镜头接口,拓宽了Allied Vision大幅面相机产品线。

德国斯塔德罗达,2019 年 11 月 14 日 – 三款新型号相机集成了全新的第二代索尼 IMX 传感器,相机制造商 Allied Vision进一步拓宽了其强大的Prosilica GT高分辨率相机家族,旨在适配更高要求的应用场景。Prosilica GT 相机配备坚固耐用和优化后的散热外壳,加上各种镜头安装选项,可用于恶劣环境、极端温度变化(高达 +20 C 至 +50 摄氏度(外壳)),以及不断改变的光照条件下的应用。

 

高达3140万像素
 

配备索尼 PregiusTM  CMOS 传感器的新型 Prosilica GT 大幅面相机使高分辨率成像系统达到全新水准。在不同纵横比下分辨率高达 3140万像素,同时可满足多功能高清成像应用对可靠性和设计灵活性的苛刻要求。此外,支持高分辨率大幅面传感器的TFL镜头接口可作为选件提供。这种紧凑、坚固、可靠的镜头接口支持高达 APS-C 传感器尺寸的传感器,并提供与 C 型安装相同的后焦距。

3140万像素的 Prosilica GT6400搭载了索尼 IMX342 APS-C画幅CMOS传感器。4:3宽高比和6480 × 4860像素分辨率,使得这款相机尤其适合各类应用,包括工业检验、医学和生命科学,以及户外成像等。凭借JIIA指定的全新加固型M35 TFL镜头接口选项,更可打造出更为紧凑、坚固的系统。

1680万像素的Prosilica GT5400集成了IMX387 4/3画幅CMOS传感器。16:9宽高比和5472 × 3084像素分辨率,是各类户外应用的理想选择,包括铁路检测、航拍、交通运输、监控和国防等。

1960万像素的Prosilica GT4400 集成了IMX367 4/3画幅CMOS传感器。1:1宽高比和4432 × 4436像素分辨率,除了传统的机器视觉应用外,也是各类工业和生命科学显微镜的理想选择。

GT5400和GT4400现提供全新C-接口选项。这一全新镜头接口选项让您可以根据自身应用,更灵活地选择最理想的镜头。此外,支持高分辨率大幅面传感器的TFL镜头接口也可做为选件提供。

全新的CMOS传感器提供了若干完胜现有高分辨率CCD相机的优势——包括更高量子效率、动态范围和空间分辨率,以及更低的读出噪声——可实现出色的成像性能。它们是采用已停产ON Semi KAI CCD传感器的旧版Prosilica GT相机的理想替代选择。

该系列相机提供了一套全面的功能组合,包括以太网供电、IEEE 1588 PTP和通过动作命令触发以太网(ToE),可打造单电缆解决方案,缩减基础设施成本。

 

Prosilica GT6400GT5400GT4400概览

 

Model
型号

Prosilica GT6400

Prosilica GT5400

Prosilica GT4400

Sensor

传感器

Sony IMX342LLA/LQA

Sony IMX387LLA/LQA

Sony IMX367LLA/LQA

Sensor type

传感器类型

CMOS

CMOS

CMOS

Shutter type

快门类型

Global Shutter

全局快门

Global Shutter

全局快门

Global Shutter

全局快门

Sensor size

传感器规格

Type APS-C
APS-C画幅

Type 4/3
4/3画幅

Type 4/3
4/3画幅

Aspect ratio
宽高比

4:3

16:9

1:1

Pixel size
像素尺寸

3.45 μm × 3.45 μm

3.45 μm × 3.45 μm

3.45 μm × 3.45 μm

Resolution
分辨率

31.4 MP
6480 (H) × 4860 (V)

16.8 MP
5472 (H) × 3084 (V)

19.6 MP
4432 (H) × 4436 (V)

Frame rate
帧速率

3.8 fps

7.1 fps

6.1 fps

Default lensmount
默认镜头接口

F-Mount
F-接口

F-Mount
F-接口

F-Mount
F-接口