相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Alvium 相机家族再添新型号: 搭载 Sony IMX548 传感器和额外的 GenICam 功能

产品新闻

Allied Vision 扩展传感器选择,并发布具有更多高级功能的 Alvium 相机新固件

Allied Vision 新发布四款采用索尼第四代510万像素 IMX548全球快门传感器的全新 Alvium 机型。本次发布的机型涵盖 Alvium 相机系列下的所有接口,包含 Alvium G1-510Alvium G5-510Alvium U-510和 Alvium C-510。 IMX548传感器提供了与索尼IMX547相同的像素大小和分辨率,但采用了更小、更实惠的传感器封装,使相机价格略低。

新机型参数概览

型号传感器分辨率帧率像元尺寸光学尺寸
Alvium G1-510IMX5485.1 MP
2464 x 2064
22 fps2.74 µm1/1.8”
Alvium G5-51081 fps
Alvium U-51079 fps
Alvium C-51081 fps

 

Alvium 相机全新 V11固件带来新功能

随着新机型的发布,Allied Vision也正式更新了Alvium相机V11版本固件。该固件支持更多复杂的GenICam功能:

兼容GenICam的序列器:
该序列器允许在多达16种不同的设置中获取物体的图像。每组含多种图像设置(例如ExposureTime、FrameRate、Balance Ratio、Gamma、Saturation)和多个可能的触发事件转换。每组最多可以有8条切换任何其他组的路径。

计数器
可以定义多达4个独立计数器来计数不同的事件,例如LineN、Exposure Active、Acquisition Active或软件信号的数量。计数器也可以用作定时器,以每n张图像触发。

输入信号防抖器
可以定义多达4个独立计数器来计数不同的事件,例如LineN、Exposure Active、Acquisition Active或软件信号的数量。计数器也可以用作定时器,以每n张图像触发。该功能有两种模式:延迟模式Stall模式。延迟模式会等待输入信号时长大于防抖时间,才判定为输入。Stall模式检测输入信号在防抖期间后是否有不相同的信号来改变状态。

Alvium G1和 G5相机还支持以下额外功能:

  • 触发/序列器/定时器的动作命令(G1 和 G5)
  • 流控制以避免图像或数据的丢失(G1 和 G5)
  • 最高150%倍帧率的图像刷模式(仅适用于Alvium G1相机)