Allied Vision再度扩展了Alvium1800 U系列产品阵容,发布了四款备配了USB3 Vision 接口的全新机型。所有机型均搭载了采用Pregius全局快门技术或卷帘快门的第二代索尼CMOS传感器,功能极其强大。此外,该系列机型的紧凑型设计更是带来高性价比。卷帘快门机型将索尼IMX183传感器与创新型背照式传感器技术完美结合,即使在弱光条件下性能依然出众。
跨界机器视觉相机
Allied Vision的Alvium 1800系列是一款跨界机器视觉相机产品,兼具工业机器视觉的高性能和耐用性以及嵌入式设备的紧凑型设计和成本效益。 现如今,索尼IMX CMOS 2000万像素传感器的加持将使其更进一步,实现了高帧率、高灵敏度及高画质等全方位的优秀性能。 这一系列相机具备了工业级硬件、带旋锁型连接器的USB3 Vision兼容接口、机载图像校正功能以及高精度触发等特性,符合所有的工业机器视觉要求。
而且,这些相机仍然基于已经针对嵌入式视觉系统进行了优化的Allied Vision Alvium平台打造,有着超小、超轻的体量,并且可以作为单板模块或开放式外壳形态轻松集成到小型系统中。其成本优化式的平台设计理念为设备的经济性带来了较高性价比。
有鉴于此,对于一些需要兼顾机身紧凑轻便与高品质图像和帧率、同时还要保证价格合适的机器视觉应用而言,这一系列相机将是您的理想之选。
Alvium 1800 U-319, 1800 U-507, 1800 U-1236和1800 U-2050参数概览
相机型号 | 1800 U-319 | 1800 U-505 | 1800 U-1236 | 1800 U-2050 |
---|---|---|---|---|
传感器 | Sony IMX265 | Sony IMX264 | Sony IMX304 | Sony IMX183 |
分辨率 | 3.2 MP 2064 × 1544 | 5.1 MP 2464 × 2056 | 12.4 MP 4112 × 3008 | 20.2 MP 5496 × 3672 |
像素尺寸 | 3.45μm × 3.45μm | 3.45μm × 3.45μm | 3.45μm × 3.45μm | 2.4μm × 2.4μm |
传感器尺寸 | Type 1/1.8 | Type 2/3 | Type 1.1 | Type 1 |
快门种类 | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Rolling shutter |
帧率 | 53 fps | 34 fps | 22 fps | 17 fps |
卓越的连接性
凭借Allied Vision的Vimba套件,您可以将USB接口的相机轻松集成至基于台式机的系统和嵌入式系统。Vimba 套件可以为备配了USB3视觉接口的所有Allied Vision相机提供面向未来的平台独立SDK。基于GenICam的传输层支持USB相机,并将其自动连接至MATLAB、OpenCV、Halcon及 CVB等第三方软件解决方案。
包括这四款新的Alvium机型在内,Alvium 1800系列目前共有九款USB接口机型,分辨率覆盖了40万像素到2050万像素区间(每款都有单色或彩色两种选择),以及一款内置近红外增强传感器的5 MP USB相机产品。
而且,所有机型均配备了一个MIPI CSI-2接口。