Allied Vision通过全新的C-210型号进一步扩展了其Alvium 1500相机家族系列。新的Alvium C-210的分辨率为210万像素,从而填补了120万像素的Alvium C-120和500万像素的Alvium C-500之间的差距。该相机机将全高清分辨率与高帧速率(高达 1180 fps)相结合。1500 C-210 以极具吸引力的价格提供,为嵌入式视觉应用提供了非常好的性价比。
1500 C-210参数概览
相机型号 | 1500 C-210 |
---|---|
传感器型号 | ON Semi AR0521 |
分辨率 | 1928 × 1088; 2.1 MP |
像素尺寸 | 2.2 µm × 2.2 µm |
传感器尺寸 | Type 1/2.5 |
快门种类 | Rolling Shutter |
帧率 | 118 fps, using 2 to 4 lanes |
能耗 | 1.9 W |
一套驱动自如应对所有Alvium相机
随全新CSI-2相机一同发布的还有支持NVIDIA Jetson SoM的Vimba MIPI CSI-2驱动。面向NVIDIA Jetson的Vimba驱动程序支持目前及未来所有MIPI CSI-2接口的Alvium相机模块——无论该相机模块使用哪种传感器。开发基于Jetson平台的应用系统时,即使之后选择了另一台传感器分辨率不同的Alvium相机,也可采用同一套驱动程序。这让新系统和原型开发,以及相机更换变得更为轻松。而其全面的文档支持与技术支持更进一步完善了系统集成度,并且简化了原型开发工作。NVIDIA SoMs Jetson TX2, Jetson AGX Xavier和Jetson Nano驱动可在GitHub 上下载。
Alvium 1500系列 - 易用的嵌入式视觉方案
该系列相机配备了 MIPI CSI-2 接口,功能强大、节能,为嵌入式视觉应用(通常只用于处理视频流工作)全面优化。ALVIUM® 技术的图像信号处理 (ISP) 可以承担嵌入式主板的部分任务,让主板充分发挥其性能执行图像处理算法。独立于相机型号的标准化驱动程序可确保快速集成至所需应用,并且更换不同型号的相机也更加轻松灵活。
随着全新Alvium 1500 C-210的发布, Alvium 1500系列现拥有从50万到500万像素的4种型号,均提供黑白和彩色版本。