Allied Vision发布三款全新型号Alvium 1800 U 系列相机,搭载了采用Pregius S全局快门技术的索尼第四代IMX传感器。三款相机型号分别为:Alvium 1800 U-511(索尼IMX547)、Alvium 1800 U-811(索尼IMX546)和Alvium 1800 U-1242(索尼IMX545)。随着这三款新机的发布,搭载USB3接口的Alvium系列机群已多达19款。所有机型均提供不同外壳类型(封闭式外壳、开放式外壳、裸板)、黑白或彩色传感器、以及不同镜头接口供选。USB端口可置于相机背面或左侧(背向传感器视角)。
传感器选型丰富,适配各类需求
Alvium 1800 U-511搭载索尼IMX547全局快门传感器,传感器尺寸仅1/1.8'',这也是首款适用于Allied Vision紧凑型S接口镜头的索尼5.1 MP全局快门传感器。同时,该传感器的宽高比和分辨率与IMX264相同,但整体尺寸却更为小巧。相比于索尼IMX265传感器(搭载至Alvium U-319或Mako G-319相机),这款传感器可以在几乎一致的尺寸内提供更高的分辨率。相比于搭载索尼第二代传感器的现有机型,搭载索尼第四代IMX547传感器的Alvium 1800 U-511无疑是更具吸引力替代选择。
Alvium 1800 U-811搭载索尼方形IMX546传感器,分辨率高达8.1 MP。这一机型特别适用于涉及圆形或方形物体的检测任务,以及显微镜相关应用。
12.4 MP的Alvium 1800 U-1242搭载了索尼IMX545传感器。相比于索尼第二代IMX304传感器,这款传感器具有更小的像素尺寸(2.74 µm),能够以更小的体积提供相同的分辨率。
型号 | Alvium 1800 U-511 | Alvium 1800 U-811 | AAlvium 1800 U-1242 |
传感器 | Sony IMX547 | Sony IMX546 | Sony IMX545 |
传感器类型 | CMOS 全局快门 | CMOS 全局快门 | CMOS 全局快门 |
传感器尺寸 | Type 1/1.8 | Type 2/3 | Type 1/11 |
像元尺寸 | 2.74 μm × 2.74 μm | 2.74 μm × 2.74 μm | 2.74 μm × 2.74 μm |
分辨率 | 5.1 MP 2464 × 2064 | 8.1 MP 2848 × 2848 | 12.4 MP 4128 × 3008 |
帧率 | 78 fps (@450MB/s) | 51 fps(@450MB/s) | 33 fps(@450MB/s) |
所有机型均提供黑白和彩色版本供选,而1800 C机型则配备了CSI-2接口。
1800 USB相机新增功能
这一相机系列除搭载了全新传感器外,还提供了更丰富的功能集。所有Alvium 1800 U机型(包括黑白还是彩色版本)现均搭载了像素合并功能。像素可垂直(Y轴方向)、水平(X轴方向),或垂直和水平双向(像素合并系数:1、2、4、8)合并。可将像素合并模式定义为均值或总合。
USB3相机的另一项新增功能是U3节能模式。节能模式启动后,拍摄期间的相机功耗降至或16mA或80mW。禁用节能模式后,相机随即在1.5秒内恢复正常运行。在拍摄时经常中断的电池供电应用中,这一功能尤其实用。这一功能的加入可以延长相机的总体工作时长。