Allied Vision于2021年10月5日至7日在斯图加特视觉展(Vision Stuttgart)上首次推出新的搭载索尼SenSWIR传感器的Alvium 1800 SWIR相机型号。Alvium短波红外相机是市场上最小的工业级低功耗非致冷短波红外(SWIR)核心模块,非常适合构建用于嵌入式和机器视觉应用的紧凑型视觉成像系统。Allied Vision于2021年10月5日至7日在斯图加特视觉展(Vision Stuttgart)上首次推出新的搭载索尼SenSWIR传感器的Alvium 1800 SWIR相机型号。Alvium短波红外相机是市场上最小的工业级低功耗非致冷短波红外(SWIR)核心模块,非常适合构建用于嵌入式和机器视觉应用的紧凑型视觉成像系统。
索尼 SenSWIR 传感器技术
1800系列的四个新型号采用了创新的Sony SenSWIR InGaAs传感器,可在高量子效率下支持400 nm至1700 nm的宽光谱范围。这允许用户使用单个相机在可见光和短波红外光谱中成像,以降低总体系统成本。Alvium 短波红外相机提供USB3 Vision或MIPI CSI-2接口,支持GenIcam兼容的控制功能,以及工业级硬件和驱动程序。无论是基于PC的还是嵌入式的视觉系统,只要您需要搭建短波红外成像的视觉系统, Alvium短波红外相机都能提供即插即用的便利性和灵活度。
型号 | Alvium 1800 U/C-030 | Alvium 1800 U/C-130 |
传感器 | Sony IMX991 SenSWIR | Sony IMX990 SenSWIR |
光学尺寸 | Type 1/4 | Type 1/2 |
像素尺寸 | 5 μm × 5 μm | 5 μm × 5 μm |
分辨率 (H × V) | 0.3 MP (VGA) 656 × 520 | 1.3 MP (SXGA) 1296 × 1032 |
帧率 | 223 fps | 119 fps |
重量 | 40 g (开放式外壳) 65 g (封闭式外壳) | 40 g (开放式外壳) 65 g (封闭式外壳) |
能耗 | < 2 W | < 2 W |
Allied Vision – 短波红外相机专家
Allied Vision在InGaAs传感器技术短波红外相机领域深耕多年,经验丰富。公司现有的产品线包括搭载/未搭载热电传感器冷却功能的QVGA和VGA分辨率机型。针对科研应用,Allied Vision还提供搭载二级热电传感器冷却(TEC2)功能、氮气冷却室和风扇的相机,可在长时间曝光的情况下实现超低噪声图像采集。凭借这一全面的专业知识积淀,Allied Vision可针对各种应用提供在均质性、动态性和线性等各方面面面俱佳的超高画质相机。
现在,Allied Vision正在通过市场上最小的工业级低功耗非致冷短波红外(SWIR)核心模块扩展其短波红外相机组合,再次凸显了短波成像领域的创新实力和技术优势。