相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

产品新闻

Allied Vision现已支持索尼全线Pregius IMX传感器

Allied Vision现已集成索尼初代IMX全局快门传感器,将Pregius传感器技术引入Alvium相机产品线。在新推出的相机机型中,现可在配有GigE Vision (Alvium G1-234)、USB3 Vision (Alvium U-234)或MIPI CSI-2 (Alvium C-234)接口的Alvium相机上搭载索尼IMX249传感器。更高速的索尼IMX174传感器也已集成进Alvium USB3 Vision (Alvium U-235)及Alvium CSI-2 (Alvium C-235)相机系列。

IMX249和IMX 174传感器具有高达5.86 µm的大像素尺寸,更以超30000e-的饱和容量享誉业内。饱和容量的提升意味着可以捕捉更多的光线,从而实现高达73dB宽动态范围。

全新相机型号概览

型号

传感器

分辨率
(H × V)

帧率

像素尺寸

光学尺寸

Alvium U-234

IMX 249

2.3 MP
1936 (H) x 1216

40 fps

5.86 µm

1/1.2”

Alvium C-234

Alvium U-235

IMX174

155 fps

Alvium C-235

 

用于嵌入式系统的CSI-2相机

除了全新版本的硬件外,Alvium CSI-2相机用户还可享受到全新版的Allied Vision软件开发套件Vimba。由于CSI-2协议本身大幅度精简,使得CSI-2相机成本更低、主机系统需要的处理时间(CPU)更短,因此特别适合于嵌入式系统。相对于USB相机,CPU负载最多可减轻70%。如今,使用GenIcam for CSI-2的Alvium CSI-2相机内部流媒体布局经过充分优化。更可通过全新的Vimba 6.1进一步大幅降低主机端的CPU负载。

在发布 Vimba 6.1的同时,Allied Vision同步上线了适用于NVIDIA Jetson的新版Alvium CIS-2 driver 4,让用户充分享受到全新NVIDIA® Jetson™系统的机器学习和AI功能。  新版驱动程序支持NVIDIA Jetpack 4.6.1,NVIDIA Jetson TX2 NX也已加入支持的Jetson系统清单。此外,我们还提供支持NVIDIA Jetpack 5.0.2的测试版驱动程序,因此嵌入式系统设计人员现已可将Alvium CSI-2相机也集成到基于NVIDIA Jetson AGX Orin的系统中。