相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Allied Vision正式发布Alvium 1800 USB高性能相机,分辨率高达24.6 MP

产品新闻

搭载索尼第四代 IMX 传感器 IMX540、IMX541和IMX542的 Alvium 1800 USB 系列相机正式上市

Alvium 1800 U-2460、Alvium 1800 U-2040和Alvium 1800 U-1620,搭载三颗不同型号的索尼第四代高性能IMX背照式CMOS传感器,并且均采用了Pregius S全局快门技术。
Alvium 1800 USB相机以方糖大小的尺寸融合了超高分辨率传感器,在方寸之间提供了超乎极限的分辨率。

索尼高画质传感器加持,打造高品质USB相机
Alvium 1800 C/U-2460分别提供USB3和MIPI CSI-2接口选项,依托索尼IMX540高分辨率传感器可拍摄高达24.6 MP的高清图像。Alvium 1800 U-2040是首款搭载正方形传感器的Alvium USB3机型。其在方糖般大小的外壳内集成了正方形传感器和C-接口,是显微应用的理想之选。这款相机采用20.4 MP索尼IMX541传感器,帧率高达17 fps。Alvium U-1620配备16:9宽屏画面IMX542传感器,可提供相当于同尺寸IMX265(索尼第二代IMX传感器)近两倍的分辨率,格外适合需要高分辨率图像的ITS应用。
上述三种传感器均采用改良型背照式像素架构,可更高效地捕获光线(量子效率(QE)比第二代和第三代IMX传感器更高)。该传感器的量子效率、读出噪声以及空间分辨率等技术参数优异,能够在高动态范围下提供细腻画质。并且由于像素尺寸缩小至2.74μm,因此在相同的传感器尺寸下,其像素密度(即分辨率)更高。

NIR增强型彩色相机
除搭载索尼第四代IMX传感器的三款相机外,Allied Vision还针对现有黑白版本相机新增了NIR增强型Alvium 1800 U-501c NIR彩色相机。这款相机搭载OnSemi AR0522卷帘快门传感器,在NIR光谱区间(即波长750nm以上区间)内性能优异,因而在低光照场景(例如,黄昏或黎明时)下表现尤为出色。

全新Alvium 1800 U机型概览

型号

Alvium 1800
U-1620

Alvium 1800
U-2040

Alvium 1800
U-2460

Alvium1800
U-501c NIR

传感器

Sony IMX542

Sony IMX541

Sony IMX540

OnSemi AR0522

传感器种类

CMOS 全局快门

CMOS 全局快门

CMOS 全局快门

CMOS 卷帘快门

传感器尺寸

Type 1.1

Type 1.1

Type 1.2

Type 1/2.5

像素尺寸

2.74 μm × 2.74 μm

2.74 μm × 2.74 μm

2.74 μm × 2.74 μm

2.2 μm × 2.2 μm

分辨率
(H × V)

16.2 MP
5328 × 3040

20.4 MP
4512 × 4512

24.6 MP
5328 × 4608

5.0 MP
2592 × 1944

宽高比

16:9

1:1

7:6

4:3

帧率

22 fps

17 fps

14 fps

68 fps

所有相机均提供不同外壳版本(封闭式、开放式、裸板)及不同镜头接口供选。USB接口可置于相机背面或左侧(背向传感器视角)。