2020年2月25日至2月27日,Allied Vision将在纽伦堡嵌入式世界大会(嵌入式视觉区2号厅2-540展位)展示用于工业嵌入式视觉的创新型相机系列全新机型。Allied Vision的Alvium 1800相机系列现已推出六款全新的MIPI CSI-2相机,全部搭载索尼Pregius CMOS全局快门传感器,这些机型将机器视觉应用的性能需求与嵌入式系统的优势完美结合。
跨界机器视觉相机
Alvium 1800系列跨界联通机器视觉与嵌入式视觉两端,为嵌入式系统开发人员引入了机器视觉相机的性能和耐用性等诸多特性。而Alvium 1800系列得益于索尼Pregius系列高性能CMOS全局快门传感器的加持,实现了高帧率、高灵敏度及高画质等全方位的优秀性能。Alvium 1800系列相机具备工业级硬件、可自选的广泛的图像校正库以及高精度触发等特性,符合所有的工业机器视觉要求。
而且,这些相机仍然基于已经针对嵌入式视觉系统进行了优化的Allied Vision Alvium平台打造,有着超小、超轻的体量,并且可以作为单板模块或开放式外壳形态轻松集成到小型系统中。其成本优化式的平台设计理念为设备的经济性带来了较高的性价比。
搭载Sony IMX传感器的Alvium CSI-2相机参数概览
相机型号 | 1800 C-040 | 1800 C-158 | 1800 C-319 | 1800 C-507 | 1800 C-1236 | 1800 C-2050 |
---|---|---|---|---|---|---|
传感器 | Sony IMX287 | Sony IMX273 | Sony IMX265 | Sony IMX264 | Sony IMX304 | Sony IMX183 |
分辨率 | 728 × 544; 0.4 MP | 1456 × 088; 1.6 MP | 2064 × 544; 3.2 MP | 2464 × 056; 5.1 MP | 4112 × 3008; 12.4 MP | 5496 × 3672; 20.5 MP |
像素尺寸 | 6.9 µm × 6.9 µm | 3.45 µm × 3.45 µm | 3.45 µm × 3.45 µm | 3.45 µm × 3.45 µm | 3.45 µm × 3.45 µm | 2.4 μm × 2.4 μm |
传感器尺寸 | Type 1/2.9 | Type 1/2.9 | Type 1/1.8 | Type 2/3 | Type 1.1 | Type 1 |
快门种类 | 全局 | 全局 | 全局 | 全局 | 全局 | 卷帘 |
帧率 | 292 fps | 154 fps | 53 fps | 34 fps | 22 fps | 25 fps |
所有机型均配备了设有USB3接口,这使得您可以借助Allied Vision的Vimba 套件将USB接口的相机轻松集成至基于台式机的系统和嵌入式系统。
嵌入式生态系统
为了实现嵌入式系统的轻松集成,Allied Vision在GitHub开源平台上提供了多种CSI-2驱动程序,并且发布了用于模块化系统(SoM)的适配板和载板等官方配件产品。在展位上,Allied Vision将展示一系列嵌入式主机(如NVIDIA Jetson Nano、NXP i.MX8 QM、Toradex Ixora carrier、antmicro’s Baseboard)、与各种Alvium机型结合的开发板(如Google Coral Development Board)以及适配板。
人工智能
Allied Vision展位上的另一个亮点为深度学习应用程序的现场演示(异常检测和智能触发)。所有配备了CSI-2和USB3接口的Alvium系列相极以及配备GigE Vision接口的Mako G紧凑型相机均将集成至NVIDIA's Jetson Nano和NVIDIA's Jetson Xavier主板用于现场演示。
Allied Vision亮相嵌入式世界大会
嵌入式世界展
2020年2月25日(星期二)至2月27日(星期四)
纽伦堡展览中心
2号厅,嵌入式视觉区,2-540展位
嵌入式世界大会
2020年2月27日(星期四)上午11:30
简介:关于嵌入式平台的图像处理能力及其API与所需的资源
发言人: Sebastian Günther (Allied Vision)