相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

最新发布: 高分辨率 CSI 机型 Alvium 1800 CSI-2相机震撼上市

产品新闻

Allied Vision正式发布分辨率高达2460万像素的Alvium 1800 C-2460相机,搭载索尼第四代IMX传感器

Allied Vision正式发布高分辨率应用专属机型 Alvium 1800 CSI-2相机,借此再度扩展和完善了Alvium CSI-2系统相机阵容。相机搭载索尼第四代IMX540背照式CMOS传感器。该传感器尺寸达 Type 1.2 (对角线长 19.3mm),并有Pregius S全局快门技术加持,画质优异。与高性能CSI-2相机共同发布的还有新版MIPI CSI-2驱动程序,适配NVIDIA Jetson平台的全系产品,包括 NVIDIA JetPack™SDK 4.4.1版 NVIDIA® Jetson Nano™ 2GB 产品。同时,适配JetPack 4.5.1 (L4T 32.4.4)的试用版驱动程序也将于近日发布。

索尼高画质传感器加持,打造高品质 CSI-2相机
Alvium 1800C-2460 机身极其紧凑,近乎一颗方糖般大小,却内置了超高画质的高分辨率传感器,其工程设计之巧妙超乎极限。该传感器的量子效率、读出噪声以及空间分辨率等技术参数优异,能够在高动态范围下提供细腻画质。并且由于像素尺寸缩小至2.74μm,因此在相同的传感器尺寸下,其像素密度(即分辨率)更高。此外,Pregius S BSI(背照式)传感器带来了更宽的光线入射角,使镜头设计更为简便,减少传感器遮挡。 

Alvium 1800 C全系产品(包括1800 C-2460)现已支持10位和12位 RAW格式图像(包括单色和彩色版本)。RAW格式图像包含了色位深度信息,以保证高品质的画质呈现,从而使相机提供的图像数据更为精确,进而为更高规格的应用提供更准确的分析结果。适配NVIDIA Jetson的新版MIPI CSI-2驱动程序同样支持10位和12位RAW格式图像。

随着新款Alvium 1800 C系列相机的发布,Allied Vision正式为所有CSI-2接口机型引入一项全新功能,即曝光主动输出或闪光信号输出。相机现有的两个 GPIO 端口均可设置为输出信号。该功能主要用于向其他设备发出有关曝光状态的信号,尤其是照明控制设备。借助Alvium CSI-2系列相机的这一全新功能,相机可以在接收用户触发相机信号后,自动在曝光时生成输出信号。

Alvium 1800 C-2460概览

型号Alvium C-2460
传感器Sony IMX540
传感器类型CMOS 全局快门
传感器尺寸Type 1.2
像素尺寸2.74 μm × 2.74 μm
分辨率
(H×V)
24.6 MP
5328 × 4608
宽高比7:6
帧率21 fps (12-bit)

Alvium 1800 C-2460还可以选配USB3接口。Allied Vision 还发布了另外两款搭载 Sony 第四代IMX传感器的 Alvium 1800 系列USB接口机型:  搭载 IMX541传感器的20.4 MP  Alvium 1800 U-2040和搭载 IMX542传感器的16.2 MP Alvium 1800 U-1620。

同一驱动,支持所有 Alvium 相机
新版 NVIDIA CSI-2驱动程序适用于 NVIDIA Jetson Nano(4 GB和2 GB),TX2,Xavier NX 以及搭载 Jetpack 4.4.1的 AGX Xavier,并且该驱动支持所有搭载 MIPI CSI-2接口的现有版本及后续版本 Alvium 相机——无论该相机模块使用哪种传感器。用户只需少量的开发工作,就可以通过不同的相机搭载不同的传感器进行测试,也可以开发不同分辨率的系统版本,或者为现有系统升级全新传感器。这不仅节省了时间,同时也大大降低了开发成本。而其全面的文档支持与技术支持更进一步完善了系统集成度,并且简化了原型开发工作。NVIDIA 所有Jetson SoMs 通用的驱动程序可自 Github.com下载。