相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

超小体积的 Alvium 短波红外相机正式发布!

产品新闻

Allied Vision发布搭载索尼SensSWIR传感器的紧凑型Alvium短波红外相机

Allied Vision 正式发布搭载索尼创新型 InGaAs SWIR 传感器的 Alvium 1800系列紧凑型模块化相机。1800系列新机型配有 USB3 Vision 或 CSI-2接口,更凭借内置的 SenSWIR 传感器技术广泛适用于400至1700nm 波长的宽谱应用。Alvium 1800 U/C-030搭载 IMX991传感器,支持VGA分辨率;而 Alvium 1800 U/C-130搭载了 IMX990,支持 SXGA 分辨率。
Alvium 1800 SWIR相机是市面上最小的工业级非冷却型SWIR核心模块。该系列兼具设计小巧、功耗低、质量轻盈等特性,是为嵌入式和机器视觉应用打造紧凑型OEM系统的理想之选。


索尼SenSWIR传感器技术
索尼SenSWIR传感器技术支持宽谱范围,让用户可利用一台相机同时实现可见光和SWIR光谱的高拍摄量子效率,从而降低系统整体成本。InGaAs数字传感器的创新结构将像素尺寸缩小至5µm,更凭借Cu-Cu互连技术提升了图像均一度。对于存在高分辨率和精密度要求的SWIR应用——如激光测量系统的光学元件半导体检测或质量检测——更小的像素尺寸尤为重要。

Alvium 短波红外相机模组提供 USB3 VisionMIPI CSI-2接口供选,包含了GenICam兼容的功能控制系统。工业级硬件和充分优化的驱动程序,更让它们可超出可见光谱范畴,为构建各类视觉应用提供即插式使用体验,灵活自如地在PC或嵌入式系统之间切换。A

型号Alvium 1800 U/C-030Alvium 1800 U/C-130
传感器Sony IMX991 SenSWIRSony IMX990 SenSWIR
传感器尺寸Type 1/4Type 1/2
像素尺寸5 μm × 5 μm5 μm × 5 μm
分辨率 (H × V)0.3 MP (VGA)
656 × 520
1.3 MP (SXGA)
1296 × 1032
帧率223 fps119 fps
重量20 g (bareboard)
50 g (open housing)
70 g (closed housing)
20 g (bareboard)
50 g (open housing)
70 g (closed housing)
能耗< 2W< 2W


宽工作温度范围,以不变应万变
所有Avium系列相机机型均可在-20°C至+65°C外壳温度下正常运行,因而格外适合在工作条件不断变化的环境中使用,如户外成像等。