相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

新品发布:Allied Vision旗下Alvium系列相机正式支持 UV 感光成像

新闻列表

产品新闻

Allied Vision 旗下 Alvium 相机系列推出搭载索尼UV CMOS传感器产品

Allied Vision Alvium相机系列全新机型搭载索尼IMX487 CMOS 传感器,实现紫外(UV)感光成像。这款相机采用了创新的背照式全局快门UV CMOS传感器,进一步拓展了Allied Vision Alvium相机在紫外光谱范围内的应用能力。Allied Vision Alvium UV相机是一款超小巧的工业级紫外成像设备,非常适合打造异常紧凑的OEM系统,适用于各类嵌入式和机器视觉应用,如电池检测、紫外显微检查或法医学检测。

高画质 UV 成像

这款全新 Alvium UV 机型采用索尼创新型 MP Pregius S IMX487 8.1MP CMOS传感器,专用于200 nm至400 nm波段光谱,尤其适合各种近紫外和中紫外波段工业和科学成像应用,在高分辨率、高帧率拍摄高画质紫外图像的同时,兼具低噪点输出。其低至2.74 μm的超小像素尺寸,更使得这款相机能够以超高 UV 灵敏度检测目标物中更精微的细节。

全新Alvium UV机型概览

型号

光谱范围

分辨率
(H × V)

帧速率

像素尺寸

传感器尺寸

Alvium G5-812

200 nm -400 nm

8.1 MP
2848 (H) x 2848

58 fps

2.74 µm x 2.74 µm

Type 2/3

Alvium U-812

51 fps

Alvium C-812

58 fps

Alvium G1-812
(即将上市)

14 fps

工业级Alvium UV相机随附免费软件和驱动程序,可提供即插即用的使用体验,无论您是基于PC还是嵌入式系统,均可随时利用其构建可见光谱之外的机器视觉应用。这款相机外形小巧、重量轻盈,非常适合OEM系统设计。

新闻列表