相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

首批搭载索尼Pregius CMOS全局快门传感器的Alvium 1800 USB相机现已发售

新闻列表

新闻产品新闻

Allied Vision 正式发布搭载 SONY 高性能图像传感器的 Alvium 1800 U 相机产品

Allied Vision发布了首批装配索尼高性能CMOS传感器(采用Pregius全局快门技术)的Alvium系列相机—Alvium 1800 U-040Alvium 1800 U-158。Alvium 1800 U-040配备了0.4 MP IMX287传感器,Alvium 1800 U-158配备了1.58 MP IMX273传感器。

 

 


跨界机器视觉相机

Allied Vision的Alvium 1800系列是一款跨界机器视觉相机产品,兼具工业机器视觉的高性能和耐用性以及嵌入式设备的紧凑型硬件和成本效益。现如今,索尼IMX CMOS传感器的加持将使其更进一步,实现了高帧率、高灵敏度及高画质等全方位的优秀性能。这一系列相机具备了工业级硬件、带旋锁型连接器的USB3 Vision兼容接口、机载图像校正功能以及高精度触发等特性,符合所有的机器视觉要求。


该系列相机仍将基于Allied Vision的Alvium平台(针对嵌入式视觉系统进行了优化)打造,有着超小、超轻的体量,并且可以作为单板模块或开放式外壳形态轻松集成到小型系统中。其成本优化式的平台设计理念为设备的经济性带来了优越的价值。


有鉴于此,对于一些需要兼顾机身小巧轻便与高品质图像和帧率、同时还要保证价格合适的机器视觉应用而言,这一系列相机将是您的理想之选。

 

1800 U-040和1800 U-158概览

相机型号1800 U-0401800 U-158
传感器型号Sony IMX287Sony IMX273
分辨率728 × 544;
0.4 MP
1456 × 1088;
1.6 MP
像素尺寸6.9 µm × 6.9 µm3.45 µm × 3.45 µm
传感器尺寸 Type 1/2.9 Type 1/2.9
快门种类全局全局
帧率278 fps149 fps

 

此外,该系列相机也提供了MIPI CSI-2接口版本(Alvium 1800 C-0401800 C-158)。

随着Alvium 1800 U-040和Alvium 1800 U-158两位新成员的加入,Alvium 1800系列目前拥有了5款像素从40万到500万像素不等的USB相机产品(每款都有单色或彩色两种选择),以及一款内置近红外增强传感器的5 MP USB相机产品。

新闻列表