相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Allied Vision Alvium 系列相机现可在 Digi-Key 电子商城购买

新闻列表

公司新闻产品新闻

Allied Vision Alvium 系列中多数受欢迎的相机现可在电子元件的目录中找到

德国相机制造商 Allied Vision 目前正在扩充其 Alvium 系列相机的分销渠道。Alvium 相机由 ALVIUM® 技术驱动,其中最受欢迎的 Alvium 1500 C、Alvium 1800 C 和 Alvium 1800 U 系列已被录入 Digi-Key 在线目录 电子器件部分。此项活动拓宽了用户获取 Alvium 系列相机的渠道——特别是具有原型开发和测试需求的用户。

销售渠道扩充

Allied Vision 的 Alvium 相机模组在全球化的电子器件分销商 Digikey 上线,使其销售渠道得到了进一步扩充。现在,工程师和视觉系统设计师不仅可从 Allied Vision 及其分销合作伙伴处直接下单购买 Alvium 相机,还可在这一电子器件在线平台购买。

“现在只需 Digi-Key 一个渠道来源就能满足用户的所有需求。通过 Digi-Key,用户可选择设计产品和系统所需的元件,包括 Alvium 相机模组。此外,Digi-Key 网站上还有着海量 MIPI CSI-2 和 USB3  相机可供选择,用户也可在此找到适用的 Alvium 配件信息。”Allied Vision产品经理 Gion-Pitschen Gross 表示。

Alvium 相机系列

Alvium 相机系列内置 Allied Vision 自有的特殊应用集成电路  (ASIC) —— ALVIUM® 技术,在灵活性和性能方面达到全新高度。它将机器视觉相机的高性能、耐用性与嵌入式设备的硬件紧凑性、高性价比融于一体。这一产品系列采用模块化设计,可满足各类制造业及工业需求。无论是 1500 系列高性能嵌入式相机模组,亦或是1800系列机器视觉相机,Alvium 系列所有机型均支持根据各种工业需求进行配置。根据不同的应用需求,用户可选择不同的镜头接口、外壳、连接器,包括 90° 角 USB 接口以及单色或彩色传感器。

在现有 Digi-Key 上线产品组合的基础上,Allied Vision 将继续逐步扩大在 Digi-Key 上线的相机、适配板、镜头和配件产品供货范围。

新闻列表