相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Allied Vision 荣获2项 Laser Focus World 创新奖项

新闻列表

新闻公司新闻产品新闻

Alvium SWIR RCG 和 Goldeye XSWIR 在 Laser Focus 分别获得银奖和铜奖

Allied Vision的两款新型短波红外(SWIR)相机斩获2022年Laser Focus世界创新者奖。由光学和光子学界权威、资深专家组成的评委会授予Allied Vision Alvium SWIR RCG(拆除传感器覆盖玻璃)探测器和成像类银奖,授予Goldeye XSWIR(扩展型短波红外相机)光谱类铜奖。Laser Focus World总编辑Peter Fretty宣布:“我谨代表Laser Focus World创新者奖组委会,祝贺Allied Vision Technologies摘得银奖和铜奖荣誉。”他补充说道:“这一评选活动让Laser Focus World有机会祝贺并表彰当年光子学界最具创新性的产品。”Allied Vision业务发展经理Jens Hashagen表示:“很荣幸我们的两款创新型SWIR产品得到Laser Focus World创新者奖认可。Alvium SWIR RCG和Goldeye XSWIR是我们不断探索前沿产品的成果,融合了全新技术,有助于SWIR市场在各应用领域蓬勃发展——如光束质量分析和光谱成像领域。”


Alvium SWIR RCG:Laser Focus World探测器和成像类银奖得主

Allied Vision的Alvium SWIR相机是体积非常小巧的工业级低功耗、轻型短波红外 (SWIR) 核心模块,非常适合为嵌入式和机器视觉应用打造超紧凑型 OEM 系统。1800系列中的四款全新Alvium SWIR机型采用索尼全新SenSWIR InGaAs传感器,支持400 nm至1700 nm宽频光谱范围,同时具备高量子效率。可通过一台相机,以更低的系统总成本完成可见光和SWIR光谱成像。

Alvium SWIR相机提供全新的拆除传感器覆盖玻璃(RCG)选项,可在无传感器玻璃干扰模式下成像。这对激光分析应用特别有用。RCG选项还可用于所有使用索尼IMX传感器的其他Alvium机型,适用于紫外线、可见光、近红外和SWIR等任意光谱范围。

Alvium SWIR模块提供USB3 Vision或MIPI CSI-2接口供选,包含了GenICam兼容的功能控制系统。工业级硬件和充分优化的驱动程序,更让它们可超出可见光谱范畴,为构建各类视觉应用提供即插式使用体验,灵活自如地在PC或嵌入式系统之间切换。宽工作温度范围和板载温度监控功能,确保在不同条件下可靠运行。

型号

Alvium 1800 U/C-030

Alvium 1800 U/C-130

传感器

Sony IMX991 SenSWIR

Sony IMX990 SenSWIR

传感器尺寸

Type 1/4

Type 1/2

像素尺寸

5 μm × 5 μm

5 μm × 5 μm

分辨率 (H × V)

0.3 MP (VGA)
656 × 520

1.3 MP (SXGA)
1296 × 1032

帧率

249 fps

130 fps

重量

20 g (Bareboard)
50 g (open housing)
70 g (closed housing)

20 g (Bareboard)
50 g (open housing)
70 g (closed housing)

功耗

< 2.1 W

< 2.2 W

 

Goldeye XSWIR:Laser Focus World 光谱类铜奖得主

Allied Vision的扩展型SWIR Goldeye相机专为满足超高质量标准而设计。这款相机的每一组件都经过精细甄选,旨在提供稳健的视觉解决方案。紧凑的外形和多样化的接口选项,更使这款相机可轻松融入紧凑型设计系统中。此外,其标准化接口(包括带PoE的GigE Vision接口或Camera Link接口)、GenICam标准控制系统和完备的I/O控制选项进一步简化了相机与软件的集成,同时支持与其他系统组件同步。

新机型采用全新扩展型SWIR InGaAs传感器,在低达1.9 µm或2.2 µm的波长下拥有超高量子效率。相机内置二级传感器冷却(TEC2)及多项板载图像校正功能,有助以优异的画质进行特定光谱范围成像。每种无机材料都具有不同的化学成分和晶体结构,可实现独特的光谱响应。波长越深入红外范围,越容易检测独特的光谱特征,以区分不同的材料。

为一次捕获多个不同波长,针对推扫式应用采用光谱仪收集光谱图像数据立方体。相关波长图像数据立方体的采集速度越快,处理速度越高。因此,Goldeye XSWIR相机可选择多个ROI(每个ROI对应一定的波长范围),从而提高帧速率,只捕获图像处理任务必需的信息。

 

型号

Goldeye G/CL-008 XSWIR 1.9 TEC2

Goldeye G/CL-008 XSWIR 2.2 TEC2

Goldeye G/CL-034 XSWIR 1.9 TEC2

Goldeye G/CL-034 XSWIR 2.2 TEC2

传感器

InGaAs

传感器尺寸

Type 1

光谱范围

1.1 μm – 1.9 μm

1.2 μm – 2.2 μm

1.1 μm – 1.9 μm

1.2 μm – 2.2 μm

像素尺寸


30 μm

15 μm

分辨率 (H × V)


0.08 MP (QVGA)
320 × 256

0.3 MP (VGA)
636 x 508

帧率


344 fps

303 fps

重量

< 750 g

冷却功率

Max. ΔT = 60 K

 

关于Laser Focus World
Laser Focus World创刊于1965年,提供全面的光子技术、应用和市场资讯,现已成为工程师、研究人员、科学家以及技术人员最信赖的全球资源。Laser Focus World报道并分析全球光电子技术和商业领域的最新进展和重要发展趋势,技术深度完胜任何同类杂志。

新闻列表