相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

全新Alvium 1800 USB3相机闪亮登场:功能更丰富、传感器选型更多样、应用更广阔

新闻列表

产品新闻

Allied Vision发布多款全新高性能机型,继续扩展Alvium 1800 U系列

Allied Vision发布三款全新型号Alvium 1800 U 系列相机,搭载了采用Pregius S全局快门技术的索尼第四代IMX传感器。三款相机型号分别为:Alvium 1800 U-511(索尼IMX547)、Alvium 1800 U-811(索尼IMX546)Alvium 1800 U-1242(索尼IMX545)。随着这三款新机的发布,搭载USB3接口的Alvium系列机群已多达19款。所有机型均提供不同外壳类型(封闭式外壳、开放式外壳、裸板)、黑白或彩色传感器、以及不同镜头接口供选。USB端口可置于相机背面或左侧(背向传感器视角)。


传感器选型丰富,适配各类需求
Alvium 1800 U-511搭载索尼IMX547全局快门传感器,传感器尺寸仅1/1.8'',这也是首款适用于Allied Vision紧凑型S接口镜头的索尼5.1 MP全局快门传感器。同时,该传感器的宽高比和分辨率与IMX264相同,但整体尺寸却更为小巧。相比于索尼IMX265传感器(搭载至Alvium U-319或Mako G-319相机),这款传感器可以在几乎一致的尺寸内提供更高的分辨率。相比于搭载索尼第二代传感器的现有机型,搭载索尼第四代IMX547传感器的Alvium 1800 U-511无疑是更具吸引力替代选择。

Alvium 1800 U-811搭载索尼方形IMX546传感器,分辨率高达8.1 MP。这一机型特别适用于涉及圆形或方形物体的检测任务,以及显微镜相关应用。

12.4 MP的Alvium 1800 U-1242搭载了索尼IMX545传感器。相比于索尼第二代IMX304传感器,这款传感器具有更小的像素尺寸(2.74 µm),能够以更小的体积提供相同的分辨率。

型号Alvium 1800 U-511 Alvium 1800 U-811AAlvium 1800 U-1242
传感器Sony IMX547Sony IMX546Sony IMX545
传感器类型CMOS 全局快门CMOS 全局快门CMOS 全局快门
传感器尺寸Type 1/1.8Type 2/3Type 1/11
像元尺寸2.74 μm × 2.74 μm2.74 μm × 2.74 μm2.74 μm × 2.74 μm
分辨率5.1 MP
2464 × 2064  
8.1 MP
2848 × 2848
12.4 MP
4128 × 3008
帧率78 fps (@450MB/s)51 fps(@450MB/s) 33 fps(@450MB/s)

所有机型均提供黑白和彩色版本供选,而1800 C机型则配备了CSI-2接口。


1800 USB相机新增功能
这一相机系列除搭载了全新传感器外,还提供了更丰富的功能集。所有Alvium 1800 U机型(包括黑白还是彩色版本)现均搭载了像素合并功能。像素可垂直(Y轴方向)、水平(X轴方向),或垂直和水平双向(像素合并系数:1、2、4、8)合并。可将像素合并模式定义为均值或总合。

USB3相机的另一项新增功能是U3节能模式。节能模式启动后,拍摄期间的相机功耗降至或16mA或80mW。禁用节能模式后,相机随即在1.5秒内恢复正常运行。在拍摄时经常中断的电池供电应用中,这一功能尤其实用。这一功能的加入可以延长相机的总体工作时长。

新闻列表