相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

基于索尼CCD传感器相机的末次购买和末次发货期限

采用索尼 CCD 传感器项目的抉择困难:即刻转型还是持续坚守?

我们支持您针对自身项目寻找更好的应对方案。

了解更多

Kudan和Allied Vision

Kudan与Allied Vision的合作备受期待。Kudan Grand SLAM软件现已支持Nerian Ruby 3D深度相机,并随同Kudan自主移动机器人的移动机器人开发套件提供。

 

了解更多

高分辨率短波红外相机

即将发布:

搭载Sony IMX992/993传感器的Alvium短波红外相机

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

全新功能:Alvium CSI-2 相机全面启用 GenIam for CSI-2 存取功能

新闻产品新闻

Allied Vision的 CSI-2相机可轻松基于 GenICam 协议搭建视觉应用

Allied Vision 现针对所有 Alvium 相机推出最新版固件,针对 MIPI CSI-2 相机正式启用 GenICam 直接存取功能。

在启用 GenIam for CSI-2 存取功能的同时,Allied Vision 同步发布了全新的软件开发工具套件 Vimba 6.0,内置了全新的 CSI-2 传输层协议。启用 GenICam for CSI-2 存取功能的相机易用性将大幅提升,同时还支持 Alvium CSI-2 相机与 Vimba SDK 组合使用,并且提供了更丰富的 GenICam 功能选项。凭借这一全新功能,CSI-2 相机一举融合了嵌入式系统的优势(尺寸、重量、功耗等)和丰富的高级机器视觉标准功能选项。 


轻松迁移
采用 USB 相机搭建的 GenICam 类应用现可轻松迁移到 CSI-2 相机。得益于 GenICam for CSI-2 存取功能的支持,CSI-2 相机现可配套实现 Alvium USB3 相机提供的所有 SFNC(标准功能命名规则)功能。这也为使用 USB 相机进行的原型开发项目提供了一种替代选项,即在针对应用进行编程后,可直接替换为 CSI-2 相机。

Allied Vision 正在持续不断地扩展支持 GenICam for CSI-2 功能的机型阵容,现阶段已正式开放功能支持的机型包括:搭载索尼 IMX 全局快门(1800 C-507、1800 C-511、1800 C-1236)、Starvis 卷帘快门(1800 C-2050)以及 OnSemi AR0521 传感器(1800 C-500)的 Alvium 1800 C 系列机型,其它机型有待测试和验证工作完成后正式启用功能支持。


嵌入式优势
由于CSI-2 协议本身大幅度精简,使得 CSI-2 相机成本更低、主机系统需要的处理时间 (CPU) 更短,因此特别适合于嵌入式系统。相对于 USB 相机,CPU 负载最多可减轻 70%

结合 Allied Vision 针对 NVIDIA Jetson 全新推出的 Alvium CSI-2 驱动程序 (3.0.0),用户即可获得 NVIDIA Jetson 系统的机器学习和 AI 功能支持。新版驱动程序目前支持运行 NVIDIA Jetpack 4.5.1 的 Xavier NX 和 AGX Xavier。与此同时,支持全新 JetPack 4.6.1 和所有 NVIDIA Jetson 系统的测试版驱动程序现已上线至Github

用户可通过 Allied Vision 的软件开发套件 Vimba 6.0 或符合 GenICam 的任何第三方软件控制这些相机。现在,对 V4L2 知之甚少甚至一窍不通的视觉系统设计者和开发者也可为自身应用选择 CSI-2 相机。相比于 V4L2 存取功能,基于 Vimba 和 GenICam for CSI-2 存取功能操控 CSI 系列相机无疑要轻松得多,用户可获得的功能集支持也丰富得多。

 

全新功能

全新固件还为所有使用 GenICam for CSI-2 功能的 1800 C 系列相机以及所有 Alvium 1800 U USB3 相机加入了新功能:
5x5 卷积滤镜、ADC 选择、用户设置、定时器。

独有的 5x5 矩阵卷积滤镜包含一项自适应降噪模式。这一滤镜可在保持角落和边缘清晰的同时,降低图像中的噪声。这一功能对于通过边缘检测筛选物体的应用,尤为重要。用户可通过选择自定义卷积模式,自行指定 5 x 5 卷积滤镜内核,实现边缘检测、浮雕效果等特殊图像变形。

通过ADC(模数转换器)选择功能,Allied Vision为用户提供了以最高帧率操作Alvium相机的可能性。通过选择传感器读取的位深度(8到12位之间),用户可将相机拍摄速度提高到两倍——具体取决于传感器本身支持的速度。如果选择更小的图像感兴趣区域,可以进一步提高速度。

此外,用户现可在相机中保存不同的用户设置,最多可包含4组单独设置和一个默认设置(用于恢复相机出厂设置)。根据不同的应用或环境,可选择预定义用户设置。默认设置在相机启动时加载,也可单独配置。

另外有还一项符合 SNFC 标准的定时器控制新功能,允许用户通过闪光灯和相机的图像采集功能,精确同步照明。