Allied Vision在其施塔特罗达总部建立了一条全新的高度自动化生产线,以批量生产革命性的Alvium系列相机。6月21日,在当地政府官员、媒体、供应商和商业伙伴的共同见证下,该生产线投入运营。
创新生产成就创新产品
凭借革命性的Alvium系列相机,Allied Vision为图像处理的未来带来了突破性的创新。公司开发的ALVIUM®技术是一项集成图像信号处理器 (ISP) 和综合图像处理库 (IPL) 的专用集成电路 (ASIC)。我们投入了大量时间、精力和财力来建造一条生产全新相机系列的高科技自动化生产线。
新生产线专为该系列相机生产工艺的需求而设计,建造地位于德国。所有的单体部件,如电子零部件、光学过滤器和外壳,都在一个自动化密封洁净室系统中装配。在进行相机组装之前,每一个部件都将使用一项专利工艺自动清洁。该生线线能够生产多种镜头接口(C接口、CS接口或S/M12接口)以及外壳版本(裸板、开放式或封闭式外壳)的产品。
该生产线的所有工艺都符合洁净室的质量要求(ISO 6级和8级),并通过TÜV认证,符合用于医疗技术的ISO 9001和ISO 13485质量管理规范要求。整个生产过程均已配备图像处理监控系统——该监控系统同样配备了Allied Vision相机。
保质保价
自动传感器校准是工业相机的一项特殊质量标准,用以确保成像清晰且无失真。该系统采用的创新安装技术确保了传感器的精确校准,使得Alvium相机在无需额外校准的情况下也能够可靠、快速地运行。在生产收尾阶段,将对每台相机成品进行光学精度测量,并将结果反馈至机器,使其不断改进。该生产线能在短时间内生产大量产品,为其价格竞争力提供了有效保障。
Allied Vision首席运营官Gerd Völpel对新系统的启用备感振奋兴,他指出:“全新的Alvium生产线为工业图像处理树立了全新的质量和效率标准。这一全自动系统使我们能够为客户提供具有无法比可拟的高性价比和高度创新的相机模块——同时具有‘德国制造’的高品质质量。”