Allied Vision成为首批引入索尼创新型InGaAs传感器(型号:IMX990、IMX991)的相机厂商,搭载了这两款传感器的Goldeye SWIR系列相机正式发布。该系列将有4款新机型搭载上述创新型传感器,可同时实现可见光谱和短波红外(SWIR)光谱范围内的感光成像。 Allied Vision在可见光谱和红外光谱工业相机领域积累了30多年的开发经验,在相机原型机阶段便采用正处于前期阶段的新型传感器用于测试,保证先发优势——这要归功于我们与索尼公司紧密的业务联系。首批机型计划于2021年夏天量产。
SenSWIR传感器技术——更宽的光谱范围、更小的像素尺寸
这一新型传感器基于索尼新型SenSWIR技术开发:采用创新型InGaAs传感器架构,在像素尺寸和图像均质性方面实现了质的飞跃,能够同时在可见光谱和短波红外光谱范围内(400 nm至1700 nm)实现高量子效率图像采集。这一技术将像素尺寸压缩至5 µm,未来将大幅扩展Goldeye SWIR相机在物体光谱分析方面的应用空间,进一步提升细节检测精度。½英寸的SXGA传感器尤其受到诸多应用关注,如半导体检测或光束质量分析。
新款Goldeye机型详情
Allied Vision即将推出四款搭载Goldeye全新 SenSWIR-InGaAs 传感器的 Goldeye 相机机型。与现款产品一样,这几款相机仍可选配GigEVision或CameraLink接口,以充分满足不同系统要求。 Goldeye G/CL-130搭载IMX990 1.3MP SXGA传感器,可提供110 fps(CameraLink接口)或94 fps(带GigE Vision接口)的帧速率;G / G/CL-030搭载¼英寸VGA传感器IMX991,接口可提供高达258 fps的独立帧速率。
所有新款机型均采用针对无风扇工业应用优化的坚固紧凑型设计。集成单级传感器冷却(TEC1)和多项图像校正功能,画质升级更进一步。
Allied Vision – 短波红外相机专家
Allied Vision具有多年InGaAs传感器技术短波红外相机开发经验。我们目前的产品线包括搭载/未搭载热电传感器冷却功能的QVGA和VGA分辨率机型。针对科研应用,我们还提供搭载二级热电传感器冷却(TEC2)功能、氮气冷却室和风扇的相机,可在长时间曝光的情况下实现超低噪声图像采集。凭借这一全面的专业知识积淀,Allied Vision可针对各种应用提供在均质性、动态性和线性等各方面面面俱佳的超高画质相机。